Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M22-XL-W-D6 |
M22-XL-W-GB6 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 10 | 18 Arbeitstage | |||
3.02 € | 10 | 18 Arbeitstage |
Loading...
Breite(mm) | 0 | Höhe(mm) | 8 | Farbe der Linse | Weiß |
---|---|---|---|---|---|
Durchmesser(mm) | 29.6 | Bauform | platt | Einbaudurchmesser(mm) | 22 |
Form der Linse | Rund | Beschriftet | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften