Schalter, +LED, 24AC / DC, 2S, 16A, orange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Z-SWL24/SS

Teilenummer
Z-SWL24/SS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

63.80 €

2 20 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannungsart Wechselstrom Einbautiefe(mm) 80 Bemessungsspannung(V) 250
Max. Lampenleistung(W) 0 Leuchtmittelbestückung LED Breite in Teilungseinheiten 1
Farbe der Kalotte Sonstige Lampensockel Sonstige Schutzart (IP) IP40

Sie befinden sich auf der Seite für Schalter, +LED, 24AC / DC, 2S, 16A, orange, die Teilenummer ist Z-SWL24/SS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Z-SWL24/SS.

Technischer Support