Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Luft / Abstand | Umgebungstemperatur (°C) | Nennspannung der Spule (V AC) | Nennspannung der Spule (V DC) | Spulenbewertung | Spulenbewertung (W) | Spulenspannung (mW) | Verbindung (Elemente) | Kontaktmaterial | Kontaktschalter | Steuermodus | Abstand (Spule / Clips) (mm) | Durchschlagfestigkeit (V) | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | IP-Schutzart | Maximale pick-up - Spannung (V AC) | Maximale pick-up - Spannung (V DC) | Maximale Temperatur (°C) | Spannung (V AC) | Spannung (V DC) | Temperatur (°C) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V AC) | Verpackungsart (Komponenten) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Relaisfunktionen | ohmscher Widerstand (Spule) (Ω) | RoHS-konform | Kapazität | Schaltstrom (maximal) (A) | Kapazität (A) | Schaltstrom (A) | Kapazität (VA) | Kapazität (maximal) (VA) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (V AC) | Kapazität (V DC) | Einschaltstrom (A) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 12 | - | 0.2 | - | Lötstifte | AgNi + au | 2 Umstellungen | DPDT-CO | monostabil. 1 Spule | - | - | - | - | - | - | 18 | +85 | - | 8.4 | -40 | - | - | Leitung | 11.1 | - | 10.1 | 20.3 | PCB-Relais | - | 720 | Ja | 125 VA (AC1) | 1.25 | - | (30 V/DC) 2 A/(125 V/AC) 1.25 | - | 125 | 250 | 30 V/DC/125 | - | - | 30.22.7.012.0000 | - | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 24 | - | 0.2 | - | Lötstifte | AgNi + au | 2 Umstellungen | DPDT-CO | monostabil. 1 Spule | - | - | - | - | - | - | 36 | +85 | - | 16.8 | -40 | - | - | Leitung | 11.1 | - | 10.1 | 20.3 | PCB-Relais | - | 2880 | Ja | 125 VA (AC1) | 1.25 | - | (30 V/DC) 2 A/(125 V/AC) 1.25 | - | 125 | 250 | 30 V/DC/125 | - | - | 30.22.7.024.0000 | - | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 5 | 0.17 W | - | - | Lötstifte | AgNi | 1 Umschaltung | SPDT-CO | monostabil. 1 Spule | - | - | - | - | - | - | 7.5 | +85 | - | 3.5 | -40 | - | - | Leitung | 15 | - | 5 | 28 | PCB-Relais | - | 130 | Ja | - | 6 | - | 6 | - | 1500 | 400 | 24 V/DC/250 | (AC1) 1500 VA. 6 A/250 V/AC/24 | Max 10 | 34.51.7.005.0010 | - | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 5 | 0.17 W | - | - | Lötstifte | AgNi + 5µ au | 1 Umschaltung | SPDT-CO | monostabil. 1 Spule | - | - | - | - | - | - | 7.5 | +85 | - | 3.5 | -40 | - | - | Leitung | 15 | - | 5 | 28 | PCB-Relais | - | 130 | Ja | - | 6 | - | 6 | - | 1500 | 400 | 24 V/DC/250 | (AC1) 1500 VA. 6 A/250 V/AC/24 | Max 10 | 34.51.7.005.5010 | - | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 12 | 0.17 W | - | - | Lötstifte | AgNi | 1 Umschaltung | SPDT-CO | monostabil. 1 Spule | - | - | - | - | - | - | 18 | +85 | - | 8.4 | -40 | - | - | Leitung | 15 | - | 5 | 28 | PCB-Relais | - | 840 | Ja | - | 6 | - | 6 | - | 1500 | 400 | 24 V/DC/250 | (AC1) 1500 VA. 6 A/250 V/AC/24 | Max 10 | 34.51.7.012.0010 | - | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 12 | 0.17 W | - | - | Lötstifte | AgNi + 5µ au | 1 Umschaltung | SPDT-CO | monostabil. 1 Spule | - | - | - | - | - | - | 18 | +85 | - | 8.4 | -40 | - | - | Leitung | 15 | - | 5 | 28 | PCB-Relais | - | 840 | Ja | - | 6 | - | 6 | - | 1500 | 400 | 24 V/DC/250 | (AC1) 1500 VA. 6 A/250 V/AC/24 | Max 10 | 34.51.7.012.5010 | - | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 24 | 0.17 W | - | - | Lötstifte | AgNi | 1 Umschaltung | SPDT-CO | monostabil. 1 Spule | - | - | - | - | - | - | 36 | +85 | - | 16.8 | -40 | - | - | Leitung | 15 | - | 5 | 28 | PCB-Relais | - | 3350 | Ja | - | 6 | - | 6 | - | 1500 | 400 | 24 V/DC/250 | (AC1) 1500 VA. 6 A/250 V/AC/24 | Max 10 | 34.51.7.024.0010 | - | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 24 | 0.17 W | - | - | Lötstifte | AgNi + 5µ au | 1 Umschaltung | SPDT-CO | monostabil. 1 Spule | - | - | - | - | - | - | 36 | +85 | - | 16.8 | -40 | - | - | Leitung | 15 | - | 5 | 28 | PCB-Relais | - | 3350 | Ja | - | 6 | - | 6 | - | 1500 | 400 | 24 V/DC/250 | (AC1) 1500 VA. 6 A/250 V/AC/24 | Max 10 | 34.51.7.024.5010 | - | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 60 | 0.17 W | - | - | Lötstifte | AgNi | 1 Umschaltung | SPDT-CO | monostabil. 1 Spule | - | - | - | - | - | - | 90 | +85 | - | 42 | -40 | - | - | Leitung | 15 | - | 5 | 28 | PCB-Relais | - | 19700 | Ja | - | 6 | - | 6 | - | 1500 | 400 | 24 V/DC/250 | (AC1) 1500 VA. 6 A/250 V/AC/24 | Max 10 | 34.51.7.060.0010 | - | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 60 | 0.17 W | - | - | Lötstifte | AgNi + 5µ au | 1 Umschaltung | SPDT-CO | monostabil. 1 Spule | - | - | - | - | - | - | 90 | +85 | - | 42 | -40 | - | - | Leitung | 15 | - | 5 | 28 | PCB-Relais | - | 19700 | Ja | - | 6 | - | 6 | - | 1500 | 400 | 24 V/DC/250 | (AC1) 1500 VA. 6 A/250 V/AC/24 | Max 10 | 34.51.7.060.5010 | - | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 5 | 0.36 W | - | - | Lötstifte | AgSnO2 | 1 Umschaltung | SPDT-CO | monostabil. 1 Spule | - | - | - | - | - | - | 7.5 | +85 | - | 3.7 | -40 | - | - | Leitung | 16 | - | 15.5 | 19 | PCB-Relais | - | 70 | Ja | - | 10 | - | 10 | (AC1) 2500 | 2500 | 250 | 30V/DC/250 | - | - | 36.11.9.005.4011 | DC-Spule | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 6 | 0.36 W | - | - | Lötstifte | AgSnO2 | 1 Umschaltung | SPDT-CO | monostabil. 1 Spule | - | - | - | - | - | - | 9 | +85 | - | 4.5 | -40 | - | - | Leitung | 16 | - | 15.5 | 19 | PCB-Relais | - | 100 | Ja | - | 10 | - | 10 | (AC1) 2500 | 2500 | 250 | 30V/DC/250 | - | - | 36.11.9.006.4011 | DC-Spule | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 9 | 0.36 W | - | - | Lötstifte | AgSnO2 | 1 Umschaltung | SPDT-CO | monostabil. 1 Spule | - | - | - | - | - | - | 11.7 | +85 | - | 6.7 | -40 | - | - | - | 16 | - | 15.5 | 19 | PCB-Relais | - | 225 | Ja | - | 10 | - | 10 | (AC1) 2500 | 2500 | 250 | 30V/DC/250 | - | - | 36.11.9.009.4011 | DC-Spule | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 12 | 0.36 W | - | - | Lötstifte | AgSnO2 | 1 Umschaltung | SPDT-CO | monostabil. 1 Spule | - | - | - | - | - | - | 15.6 | +85 | - | 9 | -40 | - | - | Leitung | 16 | - | 15.5 | 19 | PCB-Relais | - | 400 | Ja | - | 10 | - | 10 | (AC1) 2500 | 2500 | 250 | 30V/DC/250 | - | - | 36.11.9.012.4011 | DC-Spule | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 24 | 0.36 W | - | - | Lötstifte | AgSnO2 | 1 Umschaltung | SPDT-CO | monostabil. 1 Spule | - | - | - | - | - | - | 31.2 | +85 | - | 18 | -40 | - | - | - | 16 | - | 15.5 | 19 | PCB-Relais | - | 1600 | Ja | - | 10 | - | 10 | (AC1) 2500 | 2500 | 250 | 30V/DC/250 | - | - | 36.11.9.024.4011 | DC-Spule | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 48 | 0.36 W | - | - | Lötstifte | AgSnO2 | 1 Umschaltung | SPDT-CO | monostabil. 1 Spule | - | - | - | - | - | - | 72 | +85 | - | 36 | -40 | - | - | Leitung | 16 | - | 15.5 | 19 | PCB-Relais | - | 6400 | Ja | - | 10 | - | 10 | (AC1) 2500 | 2500 | 250 | 30V/DC/250 | - | - | 36.11.9.048.4011 | DC-Spule | |
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | (Spule / Kontakte) 8 mm | - | - | 12 | - | - | - | Lötstifte | AgNi | 1 Umschaltung | monostabil. 1 Spule | 8 | - | 10 x 106 Umschaltvorgänge | - | - | - | 18 | +85 | - | 8.8 | -40 | - | - | Schale | 25 | - | 12.4 | 29 | PCB-Relais | - | 300 | Ja | - | 12 | - | - | - | 3000 | 400 | 250 Vac / max 400 | - | - | 40.31.7.012.1020 | DC-Spule. Kontakte | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | (Spule / Kontakte) 8 mm | - | - | 12 | - | - | - | Lötstifte | AgNi | 1 Hersteller | monostabil. 1 Spule | 8 | - | 10 x 106 Umschaltvorgänge | - | - | - | 18 | +85 | - | 8.8 | -40 | - | - | Schale | 25 | - | 12.4 | 29 | PCB-Relais | - | 300 | Ja | - | 12 | - | - | - | 3000 | 400 | 250 Vac / max 400 | - | - | 40.31.7.012.1320 | DC-Spule. Kontakte | |
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | (Spule / Kontakte) 8 mm | - | - | 24 | - | - | - | Lötstifte | AgNi | 1 Umschaltung | monostabil. 1 Spule | 8 | - | 10 x 106 Umschaltvorgänge | - | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | -40 | - | - | Schale | 25 | - | 12.4 | 29 | PCB-Relais | - | 1200 | Ja | - | 12 | - | - | - | 3000 | 400 | 250 Vac / max 400 | - | - | 40.31.7.024.1020 | DC-Spule. Kontakte | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | (Spule / Kontakte) 8 mm | - | - | 24 | - | - | - | Lötstifte | AgNi | 1 Hersteller | monostabil. 1 Spule | 8 | - | 10 x 106 Umschaltvorgänge | - | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | -40 | - | - | Schale | 25 | - | 12.4 | 29 | PCB-Relais | - | 1200 | Ja | - | 12 | - | - | - | 3000 | 400 | 250 Vac / max 400 | - | - | 40.31.7.024.1320 | DC-Spule. Kontakte | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | (Spule / Kontakt) 8 mm | - | - | 12 | - | - | - | Lötstifte | AgNi | 1 Umschaltung | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | - | - | - | 18 | +85 | - | 8.8 | -40 | - | - | - | 25 | - | 12.4 | 29 | PCB-Relais | - | 220 | Ja | - | 10 | - | - | - | 2500 | 400 | - | - | - | 40.51.9.012.0000 | - | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | (Spule / Kontakt) 8 mm | - | - | 24 | - | - | - | Lötstifte | AgNi | 1 Umschaltung | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | - | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | -40 | - | - | - | 25 | - | 12.4 | 29 | PCB-Relais | - | 900 | Ja | - | 10 | - | - | - | 2500 | 400 | - | - | - | 40.51.9.024.0000 | - | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 12 | - | - | - | - | Lötstifte | AgNi | 2 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | - | - | 18 | - | +85 | 8.8 | - | -40 | - | - | Schale | 25 | - | 12.4 | 29 | PCB-Relais | - | 220 | Ja | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.8.012.0000 | - | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 24 | - | - | - | - | Lötstifte | AgNi | 2 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | - | - | - | 26.4 | +85 | - | 19.2 | -40 | - | - | Schale | 25 | - | 12.4 | 29 | PCB-Relais | - | 320 | Ja | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.8.024.0000 | - | |
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 24 | - | - | - | - | Lötstifte | AgNi + au | 2 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | - | - | - | 26.4 | +85 | - | 19.2 | -40 | - | - | Schale | 25 | - | 12.4 | 29 | PCB-Relais | - | 320 | Ja | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.8.024.5000 | - | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 120 | - | - | - | - | Lötstifte | AgNi | 2 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | - | - | 132 | - | +85 | 96 | - | -40 | - | - | Schale | 25 | - | 12.4 | 29 | PCB-Relais | - | 9000 | Ja | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.8.120.0000 | - | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 230 | - | - | - | - | Lötstifte | AgNi | 2 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | - | - | 253 | - | +85 | 184 | - | -40 | - | - | Schale | 25 | - | 12.4 | 29 | PCB-Relais | - | 28000 | Ja | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.8.230.0000 | - | |
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 230 | - | - | - | - | Lötstifte | AgNi + au | 2 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | - | - | 253 | - | +85 | 184 | - | -40 | - | - | Schale | 25 | - | 12.4 | 29 | PCB-Relais | - | 28000 | Ja | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.8.230.5000 | - | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 12 | - | - | - | Lötstifte | AgNi | 2 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | - | - | - | 18 | +85 | - | 8.8 | -40 | - | - | Schale | 25 | - | 12.4 | 29 | PCB-Relais | - | 220 | Ja | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.9.012.0000 | - | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 24 | - | - | - | Lötstifte | AgNi | 2 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | - | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | -40 | - | - | Schale | 25 | - | 12.4 | 29 | PCB-Relais | - | 900 | Ja | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.9.024.0000 | - | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 48 | - | - | - | Lötstifte | AgNi | 2 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | - | - | - | 72 | +85 | - | 35 | -40 | - | - | Schale | 25 | - | 12.4 | 29 | PCB-Relais | - | 3500 | Ja | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.9.048.0000 | - | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 60 | - | - | - | Lötstifte | AgNi | 2 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | - | - | - | 90 | +85 | - | 43.8 | -40 | - | - | Schale | 25 | - | 12.4 | 29 | PCB-Relais | - | 5500 | Ja | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.9.060.0000 | - | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 110 | - | - | - | Lötstifte | AgNi | 2 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | - | - | - | 165 | +85 | - | 80.3 | -40 | - | - | Schale | 25 | - | 12.4 | 29 | PCB-Relais | - | 18000 | Ja | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.9.110.0000 | - | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 12 | - | - | - | Lötstifte | AgNi | 1 Umschaltung | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | - | - | - | 18 | +85 | - | 9.6 | -40 | - | - | Schale | 25 | - | 12.4 | 29 | PCB-Relais | - | 300 | Ja | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.7.012.1020 | - | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 12 | - | - | - | Lötstifte | AgNi | 1 Hersteller | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | - | - | - | 18 | +85 | - | 9.6 | -40 | - | - | Schale | 25 | - | 12.4 | 29 | PCB-Relais | - | 300 | Ja | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.7.012.1320 | - | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 12 | - | - | - | Lötstifte | AgCdO | 1 Umschaltung | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | - | - | - | 18 | +85 | - | 9.6 | -40 | - | - | Schale | 25 | - | 12.4 | 29 | PCB-Relais | - | 300 | Ja | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.7.012.2020 | - | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 12 | - | - | - | Lötstifte | AgCdO | 1 Hersteller | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | - | - | - | 18 | +85 | - | 9.6 | -40 | - | - | Schale | 25 | - | 12.4 | 29 | PCB-Relais | - | 300 | Ja | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.7.012.2320 | - | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 24 | - | - | - | Lötstifte | AgNi | 1 Umschaltung | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | - | - | - | 36 | +85 | - | 19.2 | -40 | - | - | Schale | 25 | - | 12.4 | 29 | PCB-Relais | - | 1200 | Ja | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.7.024.1020 | - | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 24 | - | - | - | Lötstifte | AgNi | 1 Hersteller | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | - | - | - | 36 | +85 | - | 19.2 | -40 | - | - | Schale | 25 | - | 12.4 | 29 | PCB-Relais | - | 1200 | Ja | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.7.024.1320 | - | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 230 | - | - | - | - | Lötstifte | AgCdO | 1 Umschaltung | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | - | - | 253 | - | +85 | 184 | - | -40 | - | - | Schale | 25 | - | 12.4 | 29 | PCB-Relais | - | 28000 | Ja | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.8.230.0000 | - | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 6 | - | - | - | Lötstifte | AgCdO | 1 Umschaltung | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | - | - | - | 9 | +85 | - | 4.4 | -40 | - | - | Schale | 25 | - | 12.4 | 29 | PCB-Relais | - | 55 | Ja | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.9.006.0000 | - | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 24 | - | - | - | Lötstifte | AgCdO | 1 Umschaltung | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | - | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | -40 | - | - | Schale | 25 | - | 12.4 | 29 | PCB-Relais | - | 900 | Ja | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.9.024.0000 | - | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 48 | - | - | - | Lötstifte | AgCdO | 1 Umschaltung | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | - | - | - | 72 | +85 | - | 35 | -40 | - | - | Schale | 25 | - | 12.4 | 29 | PCB-Relais | - | 3500 | Ja | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.9.048.0000 | - | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 60 | - | - | - | Lötstifte | AgCdO | 1 Umschaltung | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | - | - | - | 90 | +85 | - | 43.8 | -40 | - | - | Schale | 25 | - | 12.4 | 29 | PCB-Relais | - | 5500 | Ja | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.9.060.0000 | - | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 12 | - | - | 650 | Lötstifte | AgSnO2 | 2 Umstellungen | bistabil. 2 Spulen | - | - | - | - | - | - | 13.2 | +85 | - | 8.4 | -40 | - | - | - | 15.7 | - | 12.5 | 29 | PCB-Relais | - | 220 | Ja | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 41.52.6.012.4016 | - | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 24 | - | - | 650 | Lötstifte | AgSnO2 | 2 Umstellungen | bistabil. 2 Spulen | - | - | - | - | - | - | 26.4 | +85 | - | 16.8 | -40 | - | - | - | 15.7 | - | 12.5 | 29 | PCB-Relais | - | 885 | Ja | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 41.52.6.024.4016 | - | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | (zwischen Spule und Kontakte) 8 mm | - | - | 12 | - | - | - | Lötstifte | AgNi | 2 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | - | - | - | 18 | +70 | - | 8.4 | -40 | - | - | Leitung | 15.7 | - | 12.5 | 29 | PCB-Relais | - | 360 | Ja | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 41.52.9.012.0010 | Gleichstromspulen (Standard - Kontakte) | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | (zwischen Spule und Kontakte) 8 mm | - | - | 24 | - | - | - | Lötstifte | AgNi | 2 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | - | - | - | 36 | +70 | - | 16.8 | -40 | - | - | Leitung | 15.7 | - | 12.5 | 29 | PCB-Relais | - | 1440 | Ja | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 41.52.9.024.0010 | Gleichstromspulen (Standard - Kontakte) | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | 12 | - | - | 650 | Lötstifte | AgSnO2 | 1 Umschaltung | bistabil. 2 Spulen | - | - | - | - | - | - | 13.2 | +85 | - | 8.4 | -40 | - | - | - | 15.7 | - | 12.5 | 29 | PCB-Relais | - | 220 | Ja | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 41.61.6.012.4016 | - | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 12 | - | - | 650 | Lötstifte | AgSnO2 | 1 Hersteller | bistabil. 2 Spulen | - | - | - | - | - | - | 13.2 | +85 | - | 8.4 | -40 | - | - | - | 15.7 | - | 12.5 | 29 | PCB-Relais | - | 220 | Ja | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 41.61.6.012.4316 | - | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 24 | - | - | 650 | Lötstifte | AgSnO2 | 1 Umschaltung | bistabil. 2 Spulen | - | - | - | - | - | - | 26.4 | +85 | - | 16.8 | -40 | - | - | - | 15.7 | - | 12.5 | 29 | PCB-Relais | - | 885 | Ja | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 41.61.6.024.4016 | - | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 24 | - | - | 650 | Lötstifte | AgSnO2 | 1 Hersteller | bistabil. 2 Spulen | - | - | - | - | - | - | 26.4 | +85 | - | 16.8 | -40 | - | - | - | 15.7 | - | 12.5 | 29 | PCB-Relais | - | 885 | Ja | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 41.61.6.024.4316 | - | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | (zwischen Spule und Kontakte) 8 mm | - | - | 12 | - | - | - | Lötstifte | AgNi | 1 Umschaltung | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | - | - | - | 18 | +70 | - | 8.4 | -40 | - | - | Leitung | 15.7 | - | 12.5 | 29 | PCB-Relais | - | 360 | Ja | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 41.61.9.012.0010 | Gleichstromspulen (Standard - Kontakte) | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | (zwischen Spule und Kontakte) 8 mm | - | - | 24 | - | - | - | Lötstifte | AgNi | 1 Umschaltung | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | - | - | - | 36 | +70 | - | 16.8 | -40 | - | - | Leitung | 15.7 | - | 12.5 | 29 | PCB-Relais | - | 1440 | Ja | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 41.61.9.024.0010 | Gleichstromspulen (Standard - Kontakte) | |
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | (zwischen Spule und Kontakte) 8 mm | - | - | - | - | - | - | Schraubanschluss | AgNi | 2 Umstellungen | - | 8 | - | (AC/DC) 10 x 106/20 x 106 Schaltzyklen: | - | IP20 | 13.2 | - | +70 | 9.6 | - | -40 | - | 12 | Schale | 75 | - | 15.5 | 81.9 | Relaiskomponente | + Varistor | + LED | 80 | - | - | 8 | - | - | - | 2000 | 250 | - | - | - | 49.52.8.012.0060 | - | |
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 mm | -40 - +70 | - | 12 | - | - | - | Lötstifte | AgNi | 2 Umstellungen | 2 CO. DPDT | monostabil. 1 Spule | 8 | 2500 | 10 Millionen Schaltzyklen | 100 000 Schaltzyklen | - | - | 14.4 | +70 | - | 9 | -40 | 8 | - | Schale | 25 | - | 12.4 | 29 | PCB-Relais | - | 184 | Ja | - | 8 | 8 | 8 | - | 2000 | 400 | - | - | - | 50.12.9.012.1000 | Sefety Relais | |
17.99 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8 mm | -40 - +70 | - | 12 | - | - | - | Lötstifte | AgNi | 2 Umstellungen | 2 CO. DPDT | monostabil. 1 Spule | 8 | 2500 | 10 Millionen Schaltzyklen | 100 000 Schaltzyklen | - | - | 14.4 | +70 | - | 9 | -40 | 8 | - | Schale | 25 | - | 12.4 | 29 | PCB-Relais | - | 184 | Ja | - | 8 | 8 | 8 | - | 2000 | 400 | - | - | - | 50.12.9.012.5000 | Sefety Relais | |
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 mm | -40 - +70 | - | 24 | - | - | - | Lötstifte | AgNi | 2 Umstellungen | 2 CO. DPDT | monostabil. 1 Spule | 8 | 2500 | 10 Millionen Schaltzyklen | 100 000 Schaltzyklen | - | - | 28.8 | +70 | - | 18 | -40 | 8 | - | Schale | 25 | - | 12.4 | 29 | PCB-Relais | - | 750 | Ja | - | 8 | 8 | 8 | - | 2000 | 400 | - | - | - | 50.12.9.024.1000 | Sefety Relais | |
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 mm | -40 - +70 | - | 24 | - | - | - | Lötstifte | AgNi | 2 Umstellungen | 2 CO. DPDT | monostabil. 1 Spule | 8 | 2500 | 10 Millionen Schaltzyklen | 100 000 Schaltzyklen | - | - | 28.8 | +70 | - | 18 | -40 | 8 | - | Schale | 25 | - | 12.4 | 29 | PCB-Relais | - | 750 | Ja | - | 8 | 8 | 8 | - | 2000 | 400 | - | - | - | 50.12.9.024.4000 | Sefety Relais | |
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 mm | -40 - +70 | - | 24 | - | - | - | Lötstifte | AgNi | 2 Umstellungen | 2 CO. DPDT | monostabil. 1 Spule | 8 | 2500 | 10 Millionen Schaltzyklen | 100 000 Schaltzyklen | - | - | 28.8 | +70 | - | 18 | -40 | 8 | - | Schale | 25 | - | 12.4 | 29 | PCB-Relais | - | 750 | Ja | - | 8 | 8 | 8 | - | 2000 | 400 | - | - | - | 50.12.9.024.5000 | Sefety Relais |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Luft / Abstand
Umgebungstemperatur(°C)
Nennspannung der Spule(V AC)
Nennspannung der Spule(V DC)
Spulenbewertung
Spulenbewertung(W)
Spulenspannung(mW)
Verbindung (Elemente)
Kontaktmaterial
Kontaktschalter
Steuermodus
Abstand (Spule / Clips)(mm)
Durchschlagfestigkeit(V)
Haltbarkeit
Elektrische Lebensdauer
IP-Schutzart
Maximale pick-up - Spannung(V AC)
Maximale pick-up - Spannung(V DC)
Maximale Temperatur(°C)
Spannung(V AC)
Spannung(V DC)
Temperatur(°C)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung(V AC)
Verpackungsart (Komponenten)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Relaisfunktionen
ohmscher Widerstand (Spule)(Ω)
RoHS-konform
Kapazität
Schaltstrom (maximal)(A)
Kapazität(A)
Schaltstrom(A)
Kapazität(VA)
Kapazität (maximal)(VA)
Schaltspannung (maximal)(V AC)
Schaltspannung(V AC)
Kapazität(V DC)
Einschaltstrom(A)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften