Fußschalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CL2107C
CL2108C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Funktionen (Schalter) Schalterstellung Modell (Herstellermodell)

32.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage verriegeln2 x Ein / EinCL2107C

33.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage momentan2 x Ein / (Ein)CL2108C

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäuse- / Tastenfarbe Schwarz Verbindung (Elemente) Lötanhänger Kontaktschalter 2 Umstellungen
Werkstoff Polyamid Betriebsart 1 Pedal Größe (Höhe)(mm) 48
Größe (Breite)(mm) 104 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 114 Produktart Fußschalter
RoHS-konform Ja Funktionen wechseln Befestigungsart | konvex Schaltstrom (maximal)(A) 2
Schaltspannung(V AC) 250

Technischer Support