Teilenummer
|
---|
9418912006 |
9418912007 |
9418912008 |
9418912009 |
9418912010 |
9418912011 |
9418912012 |
9418912013 |
9418912014 |
9418912015 |
9418912016 |
9418912017 |
9418912018 |
9418912019 |
9418912020 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Hersteller Teilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 6 mm (max) | 9418912006 | |
2.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7 | 7 mm (max) | 9418912007 | |
2.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 8 mm (max) | 9418912008 | |
2.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 9 | 9 mm (max) | 9418912009 | |
2.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 10 mm (max) | 9418912010 | |
2.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 11 | 11 mm (max) | 9418912011 | |
2.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 12 mm (max) | 9418912012 | |
2.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 13 | 13 mm (max) | 9418912013 | |
2.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 14 mm (max) | 9418912014 | |
2.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 | 15 mm (max) | 9418912015 | |
2.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 16 mm (max) | 9418912016 | |
2.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 17 | 17 mm (max) | 9418912017 | |
2.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 18 mm (max) | 9418912018 | |
2.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 19 | 19 mm (max) | 9418912019 | |
2.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 20 mm (max) | 9418912020 |
Loading...
Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel | + Chloropene Absicherung | Farbe | Silber | schwarz | Befestigungsart | Schraubenbefestigung |
---|---|---|---|---|---|
Halogen frei | nein | Werkstoff | Stahl | Maximale Temperatur(°C) | +120 |
Temperatur(°C) | -40 | Montage ⌀ (maximal)(mm) | 5.20 | Größe (Breite)(mm) | 12 |
Produktart | Baugröße der Klemme | RoHS-konform | Ja | Modell (Herstellermodell) | NORMAFIX |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bündel ⌀ (maximal)(mm)
Bündel ⌀ Bereich
Hersteller Teilenummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften