Teilenummer
|
---|
40.51.8.230.0000 |
40.52.9.012.5000 |
40.52.9.024.5000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Luft / Abstand | Nennspannung der Spule (V AC) | Nennspannung der Spule (V DC) | Kontaktmaterial | Kontaktschalter | Maximale pick-up - Spannung (V AC) | Maximale pick-up - Spannung (V DC) | Spannung (V AC) | Spannung (V DC) | ohmscher Widerstand (Spule) (Ω) | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltstrom (A) | Kapazität (VA) | Kapazität (maximal) (VA) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V DC) | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | (Spule / Kontakt) 8 mm | 230 | - | AgNi | 1 Umschaltung | 253 | - | 184 | - | 28000 | 10 | - | - | 2500 | 40.51.8.230.0000 | - | - | - | - | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 12 | AgNi + au | 2 Umstellungen | DPDT-CO | - | 18 | - | 8.8 | 220 | 8 | 8 | (AC1) 2000 | 2000 | 40.52.9.012.5000 | Gleichstromspule (hart vergoldete Kontakte) | 8.8 - 18 | 12 | 40.52.9.012.5000 | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 24 | AgNi + au | 2 Umstellungen | DPDT-CO | - | 36 | - | 17.5 | 900 | 8 | 8 | (AC1) 2000 | 2000 | 40.52.9.024.5000 | Gleichstromspule (hart vergoldete Kontakte) | 17.5 - 36 | 24 | 40.52.9.024.5000 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Lötstifte | Steuermodus | monostabil. 1 Spule | Abstand (Spule / Clips)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | +85 | Temperatur(°C) | -40 | Größe (Höhe)(mm) | 25 |
Größe (Breite)(mm) | 12.4 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 29 | Produktart | PCB-Relais |
RoHS-konform | Ja | Schaltspannung (maximal)(V AC) | 400 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Luft / Abstand
Nennspannung der Spule(V AC)
Nennspannung der Spule(V DC)
Kontaktmaterial
Kontaktschalter
Maximale pick-up - Spannung(V AC)
Maximale pick-up - Spannung(V DC)
Spannung(V AC)
Spannung(V DC)
ohmscher Widerstand (Spule)(Ω)
Schaltstrom (maximal)(A)
Schaltstrom(A)
Kapazität(VA)
Kapazität (maximal)(VA)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Nennspannung(V)
Nennspannung (Details)(V DC)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften