Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
YW-E01 |
YW-E10 |
YW-EW20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Type | Kontaktschalter | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | YW-E01 | 1 Unterbrecher | 1 normalerweise geschlossener Kontakt | YW-E01 | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | YW-E10 | 1 Hersteller | 1 Näher | YW-E10 | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 2 Macher | YW-EW20 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Schrauben | Anschluss | Schraubverbinder | Funktionen (Schalter) | momentan |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP20 | Maximale Temperatur(°C) | +55 | Temperatur(°C) | -20 |
Befestigungsart | Frontplatte fixiert | Produktart | Kontakt | Tiefe(mm) | 45.8 |
Recess Durchmesser(mm) | 22 | Schaltstrom (maximal)(A) | 6 | Schaltspannung(V AC) | 240|240 |
Temperaturbereich(°C) | -20 - +55 | Ausführung (verschied.) | Einfacher Kontaktblock |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Type
Kontaktschalter
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften