Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1564941
Teilenummer
|
---|
1564941 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Halogen frei | Heatshrink-Funktionen | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | RoHS-konform | Schwindung | Temperatur (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | nein | - | 540800 | Polyethylen (PE) | +125 | -55 | - | - | Ja | 2:1 | +120|+70 | 93013c250 |
Loading...
Produktart | Wärmeschrumpf eingestellt |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Wärmeschrumpf eingestellt, die Teilenummer ist 1564941.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1564941.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Heatshrink-Funktionen
Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)(mm)
Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)(mm)
Halogen frei
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
RoHS-konform
Schwindung
Temperatur(°C)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1564899 |
1565052 |
1565053 |
1565076 |
1566305 |
1566430 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Halogen frei | Heatshrink-Funktionen | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | RoHS-konform | Schwindung | Temperatur (°C) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.56 € | 63 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | nein | - | 523800 | Polyethylen (PE) | +125 | -55 | - | - | Ja | 2:1 | +120|+70 | 523800 | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | nein | - | 541626 | Polyethylen (PE) | +125 | -50 | - | - | Ja | 2:1 | +70 | 541626 | ||
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | nein | - | 541641 | Polyethylen (PE) | +125 | -50 | - | - | Ja | 3:1 | +70 | 541641 | ||
50.93 € | 564 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | nein | Flammhemmend | 542351 | Polyethylen (PE) | +125 | -50 | - | - | Ja | 2:1 | +70 | SUHT 564-K18 | |
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | nein | Flammhemmend | 541458 | Polyethylen (PE) | +125 | -55 | - | - | Ja | 3:1 | +100 | 541458 | ||
33.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | nein | - | 544757 | Polyethylen (PE) | +125 | -55 | - | - | Ja | 4:1 | +120|+70 | 544757 |