Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelbinder | Kabelbinderbreite (mm) | Kabelbinder Länge (mm) | Farbe | Getriebe | Halogen frei | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximaler Bündeldurchmesser (mm) | Minimale Haltekraft (N) | Modell (Herstellermodell) | Markierungsstift | Absicherung | Werkstoff (Details) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Nachweisbarer | 2.50 | 100 | Blau | Innen- | Ja | A6 | Polypropylen | 22 | 67 | PLT1M-C186 | - | - | Polypropylen. detactable | - | - | - | ||
0.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Nachweisbarer | 4.80 | 186 | Blau | Innen- | Ja | A6B | Polypropylen | 47 | 133 | PLT2S-C186 | - | - | Polypropylen. detactable | - | - | - | ||
14.81 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Nachweisbarer | 2.50 | 100 | Blau | Innen- | Ja | A12 | Polypropylen | 22 | 80 | PLT1M-C86 | - | - | Polypropylen. detactable | - | - | - | |
0.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Nachweisbarer | 4.80 | 291 | Blau | Innen- | Ja | A12B | Polypropylen | 76 | 133 | PLT3S-C186 | - | - | Polypropylen. detactable | - | - | - | ||
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Hitzebeständig | 2.50 | 102 | Blau | Innen- | nein | BSTC-127L | Ethylentetrafluorethylen (ETFE) | 25 | 80 | PLT1M-C76 | - | UL 94 V-2 | - | - | - | - | ||
3.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | Doppelkopf | 13 | 686 | Schwarz | Innen- | Ja | BSTC-152 | Acetal | 203 | 1112 | DT8EH-Q0 | - | - | - | - | - | - | |||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Öse | 12.70 | 511 | Schwarz | Innen- | Ja | BSTC-300 | Polyamid 6.6 | 130 | 1112 | PLT5EH-C0 | - | UL94 V2. | - | - | - | - | ||
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Auslösbare Hebelverriegelung | 4.80 | 122 | Ecru | Innen- | Ja | BSTC-300L | Polyamid 6.6 | 25 | 222 | PRT1 S-C | - | - | - | - | - | - | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Öse | 12.70 | 564 | Schwarz | Innen- | Ja | BSTC-362 | Polyamid 6.6 | 158 | 1112 | PLT6EH-C0 | - | UL94 V2. | - | - | - | - | ||
0.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Auslösbare Hebelverriegelung | 4.80 | 160 | Ecru | Innen- | Ja | BSTC-521L | Polyamid 6.6 | 40 | 222 | PRT1.5S-C | - | - | - | - | - | - | ||
0.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Lösende | Hebelverriegelung | UV-beständig | wetterfest | 4.80 | 368 | Schwarz | Innen- | Ja | CV120 | Polyamid 6.6 | 102 | 222 | PRT4S-C0 | - | - | - | - | - | - | ||
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Lösende | Hebelverriegelung | UV-beständig | wetterfest | 12.70 | 511 | Schwarz | Innen- | Ja | CV200D | Polyamid 6.6 | 130 | 1112 | PRT5EH-C0 | - | - | - | - | - | - | ||
0.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | UV-beständig | wetterfest | 3.60 | 287 | Schwarz | Innen- | Ja | CV300SBK | Polyamid 6.6 | 76 | 178 | BT3I-C0 | - | - | - | - | - | - | ||
0.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 2.40 | 102 | Ecru | Innen- | Ja | CVR150BK | Polyamid 6.6 | 25 | 80 | BT1M-C | - | - | - | - | - | - | ||
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | UV-beständig | wetterfest | 2.40 | 102 | Schwarz | Innen- | Ja | CVR150LBK | Polyamid 6.6 | 25 | 80 | BT1M-C0 | - | - | - | - | - | - | ||
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | UV-beständig | wetterfest | 2.40 | 160 | Schwarz | Innen- | Ja | CVR150SBK | Polyamid 6.6 | 40 | 80 | BT1.5I-C0 | - | - | - | - | - | - | ||
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | UV-beständig | wetterfest | 2.40 | 201 | Schwarz | Innen- | Ja | CVR200ABK | Polyamid 6.6 | 51 | 80 | BT2M-C0 | - | - | - | - | - | - | ||
0.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 2.40 | 361 | Ecru | Innen- | Ja | CVR200DBK | Polyamid 6.6 | 103 | 80 | BT4M-C | - | - | - | - | - | - | ||
0.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | UV-beständig | wetterfest | 2.40 | 361 | Schwarz | Innen- | Ja | CVR200LBK | Polyamid 6.6 | 103 | 80 | BT4M-C0 | - | - | - | - | - | - | ||
0.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 3.60 | 155 | Ecru | Innen- | Ja | CVR200MBK | Polyamid 6.6 | 36 | 178 | BT1.5I-C | - | - | - | - | - | - | ||
0.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | UV-beständig | wetterfest | 3.60 | 155 | Schwarz | Innen- | Ja | CVR240LBK | Polyamid 6.6 | 36 | 178 | BT1.5I-C0 | - | - | - | - | - | - | ||
0.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flachkopf| wetterfest | 4.80 | 292 | Schwarz | Draußen | Ja | ILT3S-C0 | Polyamid 6.6 | 76 | 222 | ILT3S-C0 | - | - | - | - | - | - | ||
6.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 2.50 | 99 | Ecru | Innen- | Ja | PLT1M-C | Polyamid 6.6 | 16 | 80 | PLT1M-C | - | - | Polyamid 66 | 2.50 | 99 | - | |
6.84 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 2.50 | 99 | Schwarz | Innen- | Ja | PLT1M-C0 | Polyamid 6.6 | 16 | 80 | PLT1M-C0 | UV-beständig | - | Polyamid 66 | 2.50 | 99 | UV-stabilisiert | |
37.51 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 2.50 | 99 | Ecru | Innen- | Ja | PLT1M-M | Polyamid 6.6 | 16 | 80 | PLT1M-M | - | - | Polyamid 66 | 2.50 | 99 | - | |
40.72 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 2.50 | 99 | Schwarz | Innen- | Ja | PLT1M-M0 | Polyamid 6.6 | 16 | 80 | PLT1M-M0 | UV-beständig | - | Polyamid 66 | 2.50 | 99 | - | |
12.67 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 3.60 | 142 | Ecru | Innen- | Ja | PLT1.5I-C | Polyamid 6.6 | 45 | 175 | PLT1.5I-C | - | - | Polyamid 66 | 3.60 | 142 | - | |
62.87 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 3.60 | 142 | Ecru | Innen- | Ja | PLT1.5I-M | Polyamid 6.6 | 45 | 175 | PLT1.5I-M | - | - | Polyamid 66 | 3.60 | 142 | - | |
13.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 4.80 | 188 | Ecru | Innen- | Ja | PLT2S-C | Polyamid 6.6 | 45 | 225 | PLT2S-C | - | - | Polyamid 66 | 4.80 | 188 | - | |
93.68 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 4.80 | 188 | Ecru | Innen- | Ja | PLT2S-M | Polyamid 6.6 | 45 | 225 | PLT2S-M | - | - | Polyamid 66 | 4.80 | 188 | - | |
30.00 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 4.80 | 292 | Schwarz | Innen- | Ja | PLT3S-C30 | Polyamid 6.6 | 76 | 175 | PLT3S-C30 | - | - | Polyamid 66 | - | - | - | |
38.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 7.60 | 368 | Schwarz | Innen- | Ja | PLT4H-C0 | Polyamid 6.6 | 102 | 535 | PLT4H-C0 | UV-beständig | - | Polyamid 66 | 7.60 | 368 | UV-stabilisiert | |
50.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | UV-beständig | wetterfest | 4.80 | 394 | Schwarz | Innen- | Ja | PLT4.5S-C0 | Polyamid 6.6 | 114 | 222 | PLT4.5S-C0 | - | - | Polyamid 66 | - | - | - | |
6.84 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 2.30 | 79 | Ecru | Innen- | Ja | PLT.7M-C | Polyamid 6.6 | 20 | 80 | PLT.7M-C | - | - | Polyamid 66 | 2.30 | 79 | - | |
53.11 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Farbcodiert | 2.50 | 102 | Blau | Orange | Grün | Braun | Grau | Innen- | nein | PP5X50F | Polyamid 6.6 | 25 | 80 | PP5X50F | - | - | - | - | - | - | |
0.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Auslösbare Hebelverriegelung | 4.80 | 188 | Ecru | Innen- | Ja | RCV250 | Polyamid 6.6 | 45 | 222 | PRT2S-C | - | - | - | - | - | - | ||
0.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Auslösbare Hebelverriegelung | 4.80 | 292 | Ecru | Innen- | Ja | RCV290XL | Polyamid 6.6 | 76 | 222 | PRT3S-C | - | - | - | - | - | - | ||
0.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Lösende | Hebelverriegelung | UV-beständig | wetterfest | 4.80 | 188 | Schwarz | Innen- | Ja | RCV370 | Polyamid 6.6 | 45 | 222 | PRT2S-C0 | - | - | - | - | - | - | ||
0.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Lösende | Hebelverriegelung | UV-beständig | wetterfest | 4.80 | 292 | Schwarz | Innen- | Ja | RCV580XL | Polyamid 6.6 | 76 | 222 | PRT3S-C0 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Maximale Temperatur(°C) | +85 | Temperatur(°C) | -40 | Produktart | Kabelbinder |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelbinder
Kabelbinderbreite(mm)
Kabelbinder Länge(mm)
Farbe
Getriebe
Halogen frei
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Maximaler Bündeldurchmesser(mm)
Minimale Haltekraft(N)
Modell (Herstellermodell)
Markierungsstift
Absicherung
Werkstoff (Details)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften