Teilenummer
|
---|
1577812 |
1579265 |
1579329 |
1579405 |
1579406 |
1579524 |
1579559 |
TC-2520029 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kategorie | Kabeldurchmesser (mm) | Gehäusematerial | Verbindung (Elemente) | Steckertyp | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Frequenz (GHz) | Produktart | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 C/U | 3.2 | Messing vernickelt | - | Stecker. rechter Winkel | - | Delrin | 1577812 | - | 4 | TNC- Steckverbinder | 1577812 | ||
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 | 4.1 | Messing vernickelt | - | Stecker. Gerade | - | Delrin | 1579265 | - | - | TNC- Steckverbinder | 1579265 | ||
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Aircell 5 | 5 | Messing vernickelt | - | Sockel. Gerade | - | PTFE | 1579329 | - | - | TNC- Steckverbinder | 1579329 | ||
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 C/U|RG 223 | 5 | Messing vernickelt | - | Stecker. Gerade | - | Delrin | 1579405 | - | - | TNC- Steckverbinder | 1579405 | ||
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 C/U|RG 223 | 3.2 | Messing vernickelt | - | Stecker. Gerade | - | Delrin | 1579406 | - | - | TNC- Steckverbinder | 1579406 | ||
5.01 € | 1 | Verfügbar | 69 Arbeitstage | Belden H155 | 5.40 | Messing vernickelt | - | Stecker. Gerade | - | Delrin | 1579524 | - | - | TNC- Steckverbinder | 1579524 | ||
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 | 5.5 | Messing vernickelt | Verlötung | Sockel. Gerade | - | Delrin | 1579559 | - | 4 | TNC- Steckverbinder | 1579559 | ||
381.51 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | RG 174|RG 316 | 2.90 | - | Crimpen | Sockel. Gerade | Ja | - | TC-2520029 | Messing. vernickelt | - | TNC Verpolung Steckverbinder | TC-252 0029 |
Loading...
Impedanz (Ganzzahl)(Ω) | 50 | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kategorie
Kabeldurchmesser(mm)
Gehäusematerial
Verbindung (Elemente)
Steckertyp
Industrieprodukte
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Maximale Frequenz(GHz)
Produktart
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften