Teilenummer
|
---|
1579223 |
1579248 |
1579257 |
1579314 |
1579316 |
1579317 |
1579360 |
1579437 |
1579438 |
1579459 |
1579503 |
1579531 |
1579532 |
1579533 |
1579534 |
1579591 |
TC-2520022 |
TC-2520025 |
TC-2520052 |
TC-2520070 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusematerial | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Steckertyp | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | TNC- Sockel | FME-Stecker | Adapter. Gerade | - | - | Delrin | 1579223 | 1579223 | ||
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | UHF-Stecker | FME-Stecker | Adapter. Gerade | 50 | - | - | 1579248 | 1579248 | ||
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | SMA- Sockel | FME- Sockel | Adapter. Gerade | 50 | - | Delrin | 1579257 | 1579257 | ||
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | TNC-Stecker | FME-Stecker | Adapter. Gerade | 50 | - | - | 1579314 | 1579314 | ||
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | BNC-Stecker | FME-Stecker | Adapter. rechter Winkel | 50 | - | - | 1579316 | 1579316 | ||
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | N Stecker | FME-Stecker | Adapter. Gerade | 50 | - | - | 1579317 | 1579317 | ||
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | FME- Sockel | FME-Stecker | Adapter. rechter Winkel | - | - | POM | 1579360 | 1579360 | ||
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | BNC-Stecker | FME-Stecker | Adapter. Gerade | 50 | - | - | 1579437 | 1579437 | ||
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | FME- Sockel | FME- Sockel | Adapter. Gerade | 50 | - | - | 1579438 | 1579438 | ||
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | SMA-Stecker | FME- Sockel | Adapter. Gerade | 50 | - | Delrin | 1579459 | 1579459 | ||
6.28 € | 1 | Verfügbar | 49 Arbeitstage | - | SMA- Sockel | FME-Stecker | Adapter. Gerade | 50 | - | Delrin | 1579503 | 1579503 | ||
2.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | BNC- Sockel | FME-Stecker | Adapter. Gerade | - | - | Delrin | 1579531 | 1579531 | |||
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | N Sockel | FME-Stecker | Adapter. Gerade | - | - | Delrin | 1579532 | 1579532 | ||
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | BNC- Sockel | FME- Sockel | Adapter. Gerade | - | - | Delrin | 1579533 | 1579533 | ||
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | N Sockel | FME- Sockel | Adapter. Gerade | - | - | Delrin | 1579534 | 1579534 | ||
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing vernickelt | F- Sockel | FME- Sockel | Adapter. Gerade | 50 | - | - | 1579591 | 1579591 | ||
235.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 28 Arbeitstage | - | SMA-Stecker | FME-Stecker | Adapter. Gerade | 50 | Ja | - | TC-2520022 | TC-252 0022 | |
185.83 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | - | FME- Sockel | FME- Sockel | Adapter. Gerade | 50 | Ja | - | TC-2520025 | TC-252 0025 | |
311.55 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | Nickel | BNC-Stecker | FME- Sockel | Adapter. Gerade | 50 | Ja | Delrin | TC-2520052 | TC-2520052 | |
468.95 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 28 Arbeitstage | Nickel | FME- Sockel | FME-Stecker | Adapter. rechter Winkel | 50 | Ja | POM | TC-2520070 | TC-252 0070 |
Loading...
Produktart | FME- Adapter | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusematerial
Steckverbinder / Ausgangsmodell B.
Steckverbinder/ Eingangsmodell A.
Steckertyp
Impedanz (Ganzzahl)(Ω)
Industrieprodukte
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften