Teilenummer
|
---|
1579302 |
1579359 |
TC-2520076 |
TC-2520078 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Industrieprodukte | Hersteller Teilenummer | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | N Sockel | TNC-Verpolungsstecker | - | 1579302 | 1579302 | |||
8.40 € | 1 | Verfügbar | 54 Arbeitstage | SMA-Stecker | TNC- Sockel mit umgekehrter Polarität | - | 1579359 | 1579359 | ||
600.13 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | SMA-Stecker | TNC- Sockel mit umgekehrter Polarität | Ja | TC-2520076 | TC-252 0076 | |
807.83 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | N Stecker | TNC- Sockel mit umgekehrter Polarität | Ja | TC-2520078 | TC-252 0078 |
Loading...
Steckertyp | Adapter. Gerade | Impedanz (Ganzzahl)(Ω) | 50 | Isolierendes Material | Delrin |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | TNC Verpolung Adapter | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbinder / Ausgangsmodell B.
Steckverbinder/ Eingangsmodell A.
Industrieprodukte
Hersteller Teilenummer
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften