Teilenummer
|
---|
1579244 |
1579398 |
1579399 |
1579411 |
TC-2520069 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindung (Elemente) | Steckertyp | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Industrieprodukte | Isolationswiderstand (MΩ) | Hersteller Teilenummer | Maximale Frequenz (GHz) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | Crimpen | Sockel. rechter Winkel | - | - | - | 1579244 | - | 1579244 | |||
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Crimpen | Stecker. Gerade | 50 | - | 5000 | 1579398 | 12.4 | 1579398 | ||
3.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | Verlötung | Sockel. Gerade | - | - | - | 1579399 | - | 1579399 | |||
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Crimpen | Sockel. Gerade | 50 | - | 500 | 1579411 | 4 | 1579411 | ||
552.04 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | Crimpen | Sockel. rechter Winkel | 50 | Ja | - | TC-2520069 | 4 | TC-252 0069 |
Loading...
Kategorie | RG 174 | Kabeldurchmesser(mm) | 2.90 | Gehäusematerial | Messing vergoldet |
---|---|---|---|---|---|
Isolierendes Material | PTFE | Produktart | SMB- Steckverbinder | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindung (Elemente)
Steckertyp
Impedanz (Ganzzahl)(Ω)
Industrieprodukte
Isolationswiderstand(MΩ)
Hersteller Teilenummer
Maximale Frequenz(GHz)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften