Flexibles Glasfaserkabelsystem mit THT-LEDs

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1316.2001

Teilenummer
1316.2001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Transparent Konfiguration (FO) 1 x 1 Form der Linse Kreisförmig
Linsengröße (⌀)(mm) 4.2 Hersteller Mentor Befestigungsart Panel-Fit | Press-Fit
Einsatztemperatur (maximal) (num)(°C) +85 Einsatztemperatur (min.) (Num)(°C) -40 Größe (Höhe)(mm) 6
Größe (Breite)(mm) 6 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 80 Produktart Rohr
RoHS-konform Ja Modell (FO) Flexibel Modell (Herstellermodell) 1316.2001

Sie befinden sich auf der Seite für Flexibles Glasfaserkabelsystem mit THT-LEDs, die Teilenummer ist 1316.2001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1316.2001.

Technischer Support