Farbe | Transparent | Konfiguration (FO) | 1 x 1 | Linsengröße (⌀)(mm) | 2.8 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Mentor | Befestigungsart | Panel-Fit | Press-Fit | Einsatztemperatur (maximal) (num)(°C) | +85 |
Einsatztemperatur (min.) (Num)(°C) | -40 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 8.5 | Größe (⌀)(mm) | 2.8 |
Produktart | Rohr | RoHS-konform | Ja | Modell (FO) | Starr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form der Linse
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften