Teilenummer
|
---|
2450.5100 |
2451.5100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kompatibel mit (Details) | Größe (⌀) (mm) | Passend für | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | LEDs / Lampen Durchmesser 4,9 mm | 12 | LED 4,9 mm | Glühlampe 4,9 mm | 2450.5100 | |
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | LEDs / Lampen Durchmesser 5 mm | 18 | LED 5 mm | Glühlampe 5 mm | 2451.5100 |
Loading...
Werkstoff (Details) | PC UL94. Oberfläche al-metallisiert | Werkstoff | Polycarbonat (PC) | Größe (Höhe)(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Reflektor | RoHS-konform | Ja | Temperaturbereich(°C) | (Dimensionsstabil) max 160 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kompatibel mit (Details)
Größe (⌀)(mm)
Passend für
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften