Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
852-101 |
852-102 |
852-103 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Ethernet Ports | Portmodell | Größe (Tiefe) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | 5x 10/100Base-TX (RJ-45) | 105 | 852-101 | |
436.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | 8x 10/100Base-TX (RJ-45) | 162 | 852-102 | |
562.97 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 x 10/100Base-TX (RJ-45); 2x SFP 100Base-FX. Glasfaser | 162 | 852-103 |
Loading...
Umgebungstemperatur (maximal)(°C) | +60 | IP-Schutzart | IP30 | LAN-Übertragungsrate | 100 MBit/s |
---|---|---|---|---|---|
Minimale Umgebungstemperatur(°C) | 0 | Betriebsspannung(V DC) | 12|24|48 | Größe (Höhe)(mm) | 120 |
Größe (Breite)(mm) | 50 | Produktart | Industrieller Ethernet Switch | Arbeitsprinzip | Nicht verwalteter Switch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Ethernet Ports
Portmodell
Größe (Tiefe)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften