Teilenummer
|
---|
9023 |
92030 |
93027024 |
9402 |
94030 |
9474 |
94842 |
95132 |
951520 |
9555 |
95553 |
9563 |
9565 |
9575 |
95833 |
958530 |
95933 |
9612 |
9672 |
9674 |
9701 |
9712 |
9751 |
9752 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Verbindung (Elemente) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Relaisfunktionen | Modell (Herstellermodell) | Kompatibel mit Serien | Kompatibel mit (Modell) | Montageart (Relais) | Anzahl der Stifte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | Klemmenform | - | - | - | - | - | - | 90.23 | Finder 60 Serie | Finder 60.13 | DIN-Schiene | 11 | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Klemmenform | - | - | 60.9 | 40 | 91.3 | - | 92.03.0 | Finder 62 Serie | Finder 62.31 | Finder 62.32 | Finder 62.33 | DIN-Schiene | 11 | |
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | Klemmenform | +70 | -40 | - | - | - | + LED | + EMV-Emissionsunterdrücker | 93.02.7.024 | - | Finder 41.52 | Finder 41.61 | DIN-Schiene | - | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | Klemmenform | - | - | - | - | - | - | 94.02 | - | Finder 55.32 | Finder 86.30 | Finder 99.02 | Finder 094.91.3 | DIN-Schiene | - | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Klemmenform | - | - | - | - | - | - | 94.03.0 | - | Finder 55.33 | Finder 86.30.0.024.0000 | Finder 99.02 | Finder 094.91.3 | DIN-Schiene | - | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | Klemmenform | - | - | - | - | - | - | 94.74 | - | Finder 55.32 | Finder 55.34 | Finder 99.01 | DIN-Schiene | - | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | Klemmenform | - | - | - | - | - | - | 94.84.2 | - | Finder 55.32 | Finder 55.34 | Finder 99.80 | DIN-Schiene | - | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Druck | - | - | 9.5 | 13 | 30.3 | - | 95.13.2 | - | Finder 40.31 | PCB | - | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Druck | - | - | 9.2 | 13 | 30.3 | - | 95.15.20 | - | Finder 40.51 | Finder 40.52 | Finder 40.61 | Finder 40.62 | PCB | - | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Feder ziehen | - | - | 32.5 | 15.8 | 95.6 | - | 95.55 | - | Finder 40.51 | Finder 40.52 | Finder 41.61 | Finder 44.62 | PCB | - | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Feder ziehen | - | - | 32.5 | 15.8 | 95.6 | - | 95.55.3 | - | Finder 40.51 | Finder 40.52 | Finder 41.61 | Finder 44.62 | DIN-Schiene | - | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schraubanschluss | - | - | 35.5 | 15.5 | 68 | - | 95.63 | - | Finder 40.31 | DIN-Schiene | - | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schraubanschluss | - | - | 36.5 | 15.5 | 67.2 | - | 95.65 | - | Finder 40.51 | Finder 40.52 | Finder 40.61 | DIN-Schiene | - | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Klemmenform | - | - | 54 | 15.5 | 73.1 | - | 95.75 | - | Finder 40.52 | Finder 40.61 | Finder 44.52 | Finder 44.62 | DIN-Schiene | - | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Klemmenform | - | - | 46.8 | 15.5 | 81.9 | - | 95.83.3 | - | Finder 40.31 | DIN-Schiene | - | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Klemmenform | - | - | 46.8 | 15.5 | 81.9 | - | 95.85.30 | - | Finder 40.51 | Finder 40.52 | Finder 40.62 | DIN-Schiene | - | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Klemmenform | - | - | 64.8 | 15.5 | 81.9 | - | 95.93.3 | - | Finder 40.51 | Finder 40.52 | Finder 40.61 | Finder 40.62 | DIN-Schiene | - | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Klemmenform | - | - | 14.3 | 21.5 | 29.5 | - | 96.12 | Finder 56 Serie | Finder 56.32 | DIN-Schiene | - | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Klemmenform | - | - | - | 27 | 78 | - | 96.72 | Finder 56 Serie | Finder 56.32 | DIN-Schiene | - | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Klemmenform | - | - | 30 | 46 | 78 | - | 96.74 | Finder 56 Serie | Finder 56.34 | DIN-Schiene | - | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Klemmenform | - | - | 35.3 | 15.8 | 82.9 | - | 97.01 | - | Finder 46.61 | DIN-Schiene | - | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Druck | - | - | 38.6 | 12.4 | 33 | - | 97.12 | - | Finder 46.52 | DIN-Schiene | - | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Feder ziehen | - | - | 32.5 | 15.8 | 95.6 | - | 97.51 | - | Finder 46.61 | DIN-Schiene | - | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Feder ziehen | - | - | 32.5 | 15.8 | 97.52 | - | 97.52 | - | Finder 46.52 | DIN-Schiene | - |
Loading...
Produktart | Relaissockel | RoHS-konform | Ja | Kompatibel mit (Relais - Marke) | Finder |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Verbindung (Elemente)
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Relaisfunktionen
Modell (Herstellermodell)
Kompatibel mit Serien
Kompatibel mit (Modell)
Montageart (Relais)
Anzahl der Stifte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften