Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung der Spule (V AC) | Nennspannung der Spule (V DC) | Verbindung (Elemente) | Kontaktmaterial | Kontaktschalter | Steuermodus | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Maximale pick-up - Spannung (V AC) | Maximale pick-up - Spannung (V DC) | Maximale Temperatur (°C) | Spannung (V AC) | Spannung (V DC) | Nennstrom (Details) (A) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Relaisfunktionen | ohmscher Widerstand (Spule) (Ω) | Reaktionszeit (Frau) | Schaltstrom (maximal) (A) | Kapazität (maximal) (VA) | Kapazität (V AC) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (V AC) | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | Abfallzeit (Frau) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 230 | - | Stecker Modell C CEE 7/16 2,5 mm | AgNi | 2 Umstellungen | - | - | - | 253 | - | +70 | 184 | - | - | 32.8 | 12.4 | 29 | - | - | 10 | 8 | 2000 | - | 440 | - | - | 46.52.8.230.0040 | 3 | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | - | 24 | Stecker Modell C CEE 7/16 2,5 mm | AgNi | 2 Umstellungen | - | - | - | 26.4 | - | +70 | - | 17.5 | - | 32.8 | 12.4 | 29 | - | - | 10 | 8 | 2000 | - | 440 | - | - | 46.52.9.024.0040 | 3 | |
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 24 | Stecker Modell C CEE 7/16 2,5 mm | AgNi | 2 Umstellungen | - | - | - | 26.4 | - | +70 | - | 17.5 | - | 32.8 | 12.4 | 29 | - | - | 10 | 8 | 2000 | - | 440 | - | - | 46.52.9.024.0074 | 3 | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 230 | - | Stecker Modell C CEE 7/16 4,8 mm | AgNi | 1 Umschaltung | - | - | - | 26.4 | - | +70 | - | 17.5 | - | 32.8 | 12.4 | 29 | - | - | 15 | 16 | 4000 | - | 440 | - | - | 46.61.8.230.0040 | 5 | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 24 | Stecker Modell C CEE 7/16 4,8 mm | AgNi | 1 Umschaltung | - | - | - | 253 | - | +70 | 184 | - | - | 32.8 | 12.4 | 29 | - | - | 15 | 16 | 4000 | - | 440 | - | - | 46.61.9.024.0040 | 5 | |
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 24 | Stecker Modell C CEE 7/16 2 mm | AgNi | 3 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 Schaltspiele | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 Schaltzyklen | - | 26.4 | +85 | - | 19.2 | - | 37.2 | 20.7 | 27.7 | + Prüftaster (abschließbar) | + LED-Anzeige | + Flyback- Diode | 600 | - | 10 | 2500 | - | 400 | 250 | -40 - +85 | 55.33.9.024.0090 | - | |
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | - | Stecker Modell C CEE 7/16 2 mm | AgNi | 4 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 Schaltspiele | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 Schaltzyklen | 26.4 | - | +85 | 19.2 | - | - | 37.2 | 20.7 | 27.7 | + Prüftaster (abschließbar) | + LED-Anzeige | 190 | - | 7 | 1750 | - | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.8.024.0050 | - | |
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 48 | - | Stecker Modell C CEE 7/16 2 mm | AgNi | 4 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 Schaltspiele | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 Schaltzyklen | 52.8 | - | +85 | 38.4 | - | - | 37.2 | 20.7 | 27.7 | + Prüftaster (abschließbar) | + mechanische Anzeige | 770 | - | 7 | 1750 | - | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.8.048.0040 | - | |
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 120 | - | Stecker Modell C CEE 7/16 2 mm | AgNi | 4 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 Schaltspiele | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 Schaltzyklen | 132 | - | +85 | 96 | - | - | 37.2 | 20.7 | 27.7 | + Prüftaster (abschließbar) | + LED-Anzeige | 4700 | - | 7 | 1750 | - | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.8.120.0050 | - | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 24 | Stecker Modell C CEE 7/16 2 mm | AgNi | 4 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 Schaltspiele | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 Schaltzyklen | - | 26.4 | +85 | - | 19.2 | - | 37.2 | 20.7 | 27.7 | ohne Anzeige | ohne Prüftaster | 600 | - | 7 | 1750 | - | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.9.024.0000 | - | |
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 24 | Stecker Modell C CEE 7/16 2 mm | AgNi | 4 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 Schaltspiele | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 Schaltzyklen | - | 26.4 | +85 | - | 19.2 | - | 37.2 | 20.7 | 27.7 | + Prüftaster (abschließbar) | + LED-Anzeige | + Flyback- Diode | 600 | - | 7 | 1750 | - | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.9.024.0090 | - | |
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 24 | Stecker Modell C CEE 7/16 2 mm | AgNi | 4 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 Schaltspiele | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 Schaltzyklen | - | 26.4 | +85 | - | 19.2 | - | 37.2 | 20.7 | 27.7 | + Prüftaster (abschließbar) | + LED-Anzeige | + mechanische Anzeige | + Flyback- Diode | 600 | - | 7 | 1750 | - | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.9.024.0094 | - | |
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 24 | Stecker Modell C CEE 7/16 2 mm | AgNi + au | 4 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 Schaltspiele | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 Schaltzyklen | - | 26.4 | +85 | - | 19.2 | - | 37.2 | 20.7 | 27.7 | + Prüftaster (abschließbar) | + LED-Anzeige | + Flyback- Diode | 600 | - | 7 | 1750 | - | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.9.024.5090 | - | |
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 220 | Stecker Modell C CEE 7/16 2 mm | AgNi | 4 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 Schaltspiele | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 Schaltzyklen | - | 242 | +85 | - | 176 | - | 37.2 | 20.7 | 27.7 | + Prüftaster (abschließbar) | + mechanische Anzeige | 54000 | - | 7 | 1750 | - | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.9.220.0040 | - | |
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 230 | - | 11-poligen Steckverbinder | AgNi | 3 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | (AC/DC) 20 x 106 50 x 106 Schaltzyklen: | (AC/DC) 200 x 103 Schaltzyklen: | 253 | - | +70 | 184 | - | 10 | 54.2 | 32.5 | 36.4 | + Prüftaster (abschließbar) | + LED-Anzeige | 7250 | - | 10 | 2500 | (AC1) 10 A/250 | 400 | - | -40 - +70 | 60.13.8.230.0050 | - | |
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 24 | 11-poligen Steckverbinder | AgNi | 3 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | (AC/DC) 20 x 106 50 x 106 Schaltzyklen: | (AC/DC) 200 x 103 Schaltzyklen: | - | 26.4 | +70 | - | 19.2 | 10 | 54.2 | 32.5 | 36.4 | + Prüftaster (abschließbar) | + LED-Anzeige | + Flyback- Diode | 445 | - | 10 | 2500 | (AC1) 10 A/250 | 400 | - | -40 - +70 | 60.13.9.024.0070 | - | |
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 24 | 11-poligen Steckverbinder | AgNi | 3 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | (AC/DC) 20 x 106 50 x 106 Schaltzyklen: | (AC/DC) 200 x 103 Schaltzyklen: | - | 26.4 | +70 | - | 19.2 | 10 | 54.2 | 32.5 | 36.4 | + Prüftaster (abschließbar) | + LED-Anzeige | + mechanische Anzeige | + Flyback- Diode | 445 | - | 10 | 2500 | (AC1) 10 A/250 | 400 | - | -40 - +70 | 60.13.9.024.0074 | - |
Loading...
Temperatur(°C) | -40 | Produktart | Steckbares Relais | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung der Spule(V AC)
Nennspannung der Spule(V DC)
Verbindung (Elemente)
Kontaktmaterial
Kontaktschalter
Steuermodus
Haltbarkeit
Elektrische Lebensdauer
Maximale pick-up - Spannung(V AC)
Maximale pick-up - Spannung(V DC)
Maximale Temperatur(°C)
Spannung(V AC)
Spannung(V DC)
Nennstrom (Details)(A)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Relaisfunktionen
ohmscher Widerstand (Spule)(Ω)
Reaktionszeit(Frau)
Schaltstrom (maximal)(A)
Kapazität (maximal)(VA)
Kapazität(V AC)
Schaltspannung (maximal)(V AC)
Schaltspannung(V AC)
Temperaturbereich(°C)
Modell (Herstellermodell)
Abfallzeit(Frau)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften