Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Luft / Abstand | Nennspannung der Spule (V AC) | Nennspannung der Spule (V DC) | Spulenbewertung | Spulenbewertung (W) | Verbindung (Elemente) | Kontaktmaterial | Kontaktschalter | Steuermodus | Abstand (Spule / Clips) (mm) | Elektrische Lebensdauer | Maximale pick-up - Spannung (V AC) | Maximale pick-up - Spannung (V DC) | Maximale Temperatur (°C) | Spannung (V AC) | Spannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Relaisfunktionen | ohmscher Widerstand (Spule) (Ω) | Kapazität | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltstrom (A) | Kapazität (maximal) (VA) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (V AC) | Kapazität (V DC) | Einschaltstrom (A) | Modell (Herstellermodell) | Spulenspannung (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 12 | - | 0.2 | Lötstifte | AgNi + au | 2 Umstellungen | DPDT-CO | monostabil. 1 Spule | - | - | - | 18.9 | +75 | - | 8.4 | 11.1 | - | 10.1 | 20.3 | - | 360 | 125 VA (AC1) | 1.25 | (30 V/DC) 2 A/(125 V/AC) 1.25 | 125 | 250 | 30 V/DC/125 | - | - | 30.22.9.012.0000 | - | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 24 | - | 0.2 | Lötstifte | AgNi + au | 2 Umstellungen | DPDT-CO | monostabil. 1 Spule | - | - | - | 37.9 | +75 | - | 16.8 | 11.1 | - | 10.1 | 20.3 | - | 1440 | 125 VA (AC1) | 1.25 | (30 V/DC) 2 A/(125 V/AC) 1.25 | 125 | 250 | 30 V/DC/125 | - | - | 30.22.9.024.0000 | - | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 24 | 0.17 W | - | Lötstifte | AgNi | 1 Umschaltung | SPDT-CO | monostabil. 1 Spule | - | - | - | 36 | +85 | - | 16.8 | 15 | - | 5 | 28 | - | 3350 | - | 6 | 6 | 1500 | 400 | 24 V/DC/250 | (AC1) 1500 VA. 6 A/250 V/AC/24 | Max 10 | 34.51.7.024.0310 | - | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 230 | - | - | - | Lötstifte | AgNi | 1 Umschaltung | monostabil. 1 Spule | 8 | 200 x 103 Schaltzyklen | 253 | - | +85 | 184 | - | 25 | - | 12.4 | 29 | - | 28000 | - | 10 | - | 2500 | 400 | - | - | - | 40.31.8.230.0000 | - | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | - | - | 6 | - | - | Lötstifte | AgNi | 1 Umschaltung | monostabil. 1 Spule | 8 | 200 x 103 Schaltzyklen | - | 9 | +85 | - | 4.4 | 25 | - | 12.4 | 29 | - | 55 | - | 12 | - | 3000 | 400 | - | - | - | 40.31.9.006.0000 | - | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 12 | - | - | Lötstifte | AgNi | 1 Umschaltung | monostabil. 1 Spule | 8 | 200 x 103 Schaltzyklen | - | 18 | +85 | - | 8.8 | 25 | - | 12.4 | 29 | - | 220 | - | 12 | - | 3000 | 400 | - | - | - | 40.31.9.012.0000 | - | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 24 | - | - | Lötstifte | AgNi | 1 Umschaltung | monostabil. 1 Spule | 8 | 200 x 103 Schaltzyklen | - | 36 | +85 | - | 17.5 | 25 | - | 12.4 | 29 | - | 900 | - | 12 | - | 3000 | 400 | - | - | - | 40.31.9.024.0000 | - | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | (Spule / Kontakt) 8 mm | - | 24 | - | - | Lötstifte | AgNi | 1 Umschaltung | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | 25 | - | 12.4 | 29 | - | 1150 | - | 10 | - | 2500 | 400 | - | - | - | 40.51.7.024.0000 | - | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 5 | - | - | Lötstifte | AgNi | 2 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | 7.5 | +85 | - | 7.5 | 25 | - | 12.4 | 29 | - | 50 | - | 8 | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.7.005.0000 | - | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 12 | - | - | Lötstifte | AgNi | 2 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | 18 | +85 | - | 8.8 | 25 | - | 12.4 | 29 | - | 288 | - | 8 | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.7.012.0000 | - | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 24 | - | - | Lötstifte | AgNi | 2 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | 25 | - | 12.4 | 29 | - | 1150 | - | 8 | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.7.024.0000 | - | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 24 | - | - | Lötstifte | AgNi | 2 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | 25 | - | 12.4 | 29 | Waschbar (RT III) | 900 | - | 8 | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.9.024.0001 | - | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 24 | - | - | Lötstifte | AgSnO2 | 1 Umschaltung | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | 25 | - | 12.4 | 29 | - | 1150 | - | 16 | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.7.024.4000 | - | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 24 | - | - | Lötstifte | AgSnO2 | 1 Umschaltung | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | 25 | - | 12.4 | 29 | Waschbar (RT III) | 1150 | - | 16 | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.7.024.4001 | - | |
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 230 | - | - | - | Lötstifte | AgSnO2 | 1 Umschaltung | monostabil. 1 Spule | 8 | - | 253 | - | +85 | 184 | - | 25 | - | 12.4 | 29 | - | 28000 | - | 16 | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.8.230.4000 | - | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 12 | - | - | Lötstifte | AgSnO2 | 1 Umschaltung | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | 18 | +85 | - | 8.8 | 25 | - | 12.4 | 29 | - | 220 | - | 16 | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.9.012.4000 | - | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 24 | - | - | Lötstifte | AgSnO2 | 1 Umschaltung | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | 25 | - | 12.4 | 29 | - | 900 | - | 16 | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.9.024.4000 | - | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 12 | - | - | Lötstifte | AgNi | 2 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | - | - | - | 18 | +85 | - | 8.8 | 25 | - | 12.4 | 29 | - | 288 | - | 10 | - | 2500 | 400 | - | - | - | 40.62.7.012.0000 | - | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 12 | - | - | Lötstifte | AgSnO2 | 2 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | - | - | - | 18 | +85 | - | 8.8 | 25 | - | 12.4 | 29 | - | 288 | - | 10 | - | 2500 | 400 | - | - | - | 40.62.7.012.4000 | - | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 24 | - | - | Lötstifte | AgNi | 2 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | - | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | 25 | - | 12.4 | 29 | - | 1150 | - | 10 | - | 2500 | 400 | - | - | - | 40.62.7.024.0000 | - | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 24 | - | - | Lötstifte | AgSnO2 | 2 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | - | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | 25 | - | 12.4 | 29 | - | 1150 | - | 10 | - | 2500 | 400 | - | - | - | 40.62.7.024.4000 | - | |
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 110 | - | - | Lötstifte | AgNi | 2 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | - | - | - | 165 | +85 | - | 80.3 | 25 | - | 12.4 | 29 | - | 23500 | - | 10 | - | 2500 | 400 | - | - | - | 40.62.7.110.0000 | - | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 12 | - | - | Lötstifte | AgNi | 2 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | - | - | - | 18 | +85 | - | 8.8 | 25 | - | 12.4 | 29 | - | 220 | - | 10 | - | 2500 | 400 | - | - | - | 40.62.9.012.0000 | - | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 12 | - | - | Lötstifte | AgSnO2 | 2 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | - | - | - | 18 | +85 | - | 8.8 | 25 | - | 12.4 | 29 | - | 220 | - | 10 | - | 2500 | 400 | - | - | - | 40.62.9.012.4000 | - | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 24 | - | - | Lötstifte | AgNi | 2 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | - | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | 25 | - | 12.4 | 29 | - | 1150 | - | 10 | - | 2500 | 400 | - | - | - | 40.62.9.024.0000 | - | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 24 | - | - | Lötstifte | AgSnO2 | 2 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | - | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | 25 | - | 12.4 | 29 | - | 1150 | - | 10 | - | 2500 | 400 | - | - | - | 40.62.9.024.4000 | - | |
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 110 | - | - | Lötstifte | AgNi | 2 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | - | - | - | 165 | +85 | - | 80.3 | 25 | - | 12.4 | 29 | - | 18000 | - | 10 | - | 2500 | 400 | - | - | - | 40.62.9.110.0000 | - | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 12 | - | - | Lötstifte | AgSnO2 | 1 Umschaltung | 1 CO. SPDT | monostabil. 1 Spule | - | - | - | 18 | +85 | - | 9.4 | 10.7 | - | 10 | 20 | - | 720 | - | 6 | - | 1500 | 400 | - | - | - | 32.21.7.012.4000 | - | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 12 | - | - | Lötstifte | AgNi | 1 Hersteller | monostabil. 1 Spule | 10 | - | - | 14.4 | +85 | - | 8.4 | 14 | - | 10.2 | 28.6 | - | 360 | - | 16 | - | 4000 | 400 | - | - | - | 43.61.9.012.0300 | - | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 12 | - | - | Druck | Modell C CEE 7/16 Stecker 6,3 mm | AgNi | 1 Hersteller | monostabil. 1 Spule | - | - | - | 14.4 | +125 | - | 8.4 | 28.5 | - | 12.5 | 40.7 | - | 400 | - | 16 | - | - | 400 | - | - | - | 45.91.7.012.0311 | 0.36 | |
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 24 | - | - | Druck | AgSnO2 | 3 Macher | monostabil. 1 Spule | - | - | - | 26.4 | +50 | - | 20.4 | 49.1 | 35.8 | 38.2 | - | - | 192 | - | 16 | - | - | 250 | - | - | - | 62.23.9.024.4300 | 3 | |
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 24 | - | - | Druck | AgCdO | 2 Umstellungen | - | - | - | - | - | +70 | - | - | 31 | - | 33.5 | 51.5 | - | - | - | 25 | - | 1200 | 440 | - | - | - | 66.22.9.024.0000 | - |
Loading...
Temperatur(°C) | -40 | Produktart | PCB-Relais | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Luft / Abstand
Nennspannung der Spule(V AC)
Nennspannung der Spule(V DC)
Spulenbewertung
Spulenbewertung(W)
Verbindung (Elemente)
Kontaktmaterial
Kontaktschalter
Steuermodus
Abstand (Spule / Clips)(mm)
Elektrische Lebensdauer
Maximale pick-up - Spannung(V AC)
Maximale pick-up - Spannung(V DC)
Maximale Temperatur(°C)
Spannung(V AC)
Spannung(V DC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Relaisfunktionen
ohmscher Widerstand (Spule)(Ω)
Kapazität
Schaltstrom (maximal)(A)
Schaltstrom(A)
Kapazität (maximal)(VA)
Schaltspannung (maximal)(V AC)
Schaltspannung(V AC)
Kapazität(V DC)
Einschaltstrom(A)
Modell (Herstellermodell)
Spulenspannung(W)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften