Teilenummer
|
---|
6GK53284FS003AR3 |
6GK53284FS003RR3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | IP-Bewertung | IP rating | Hersteller Teilenummer | Anzahl der 10/100 Mbit / s-Ports (x) | No. of fibre-optic ports | Product size (depth) (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,493.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.15 | 24 | 4 | 264 | 177 | 3400.0 | 177 | 3400.0 | ||
2,053.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.15 | 24 | 4 | 264 | 177 | 3400.0 | 177 | 3400.0 |
Loading...
Ambient temperature (max.)(°C) | +60 | Derzeitiger Verbrauch(mA) | IP30 | Schnittstellen (PC / Multimedia) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
No. of 10/100 Mbps ports(x) | 44 | No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) | Industrieller Ethernet-Switch | Anzahl der 10/100/1000 Mbit / s-Ports(x) | 483 |
Anzahl der Ethernet-Ports | 10 / 100 / 1000 | Anzahl der Glasfaseranschlüsse | SCALANCE XR 328-4 C | No. of SFP ports(x) | Verwalteter Switch |
Betriebsspannung(V DC) | 0:Uninvestigated | Product size (height)(mm) | 44 | Product size (width)(mm) | 483 |
Product type | Industrial Ethernet switch | Transfer rate(Mbps) | 10 / 100 / 1000 | Type (manufacturer type) | SCALANCE XR 328-4 C |
Working principle | Managed switch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
IP-Bewertung
IP rating
Hersteller Teilenummer
Anzahl der 10/100 Mbit / s-Ports(x)
No. of fibre-optic ports
Product size (depth)(mm)
Weight(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften