Teilenummer
|
---|
6GK52062BB002AC2 |
6GK52062BD002AC2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
1,440.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | ||
1,440.00 € | 1 | 8 Arbeitstage |
Loading...
Ambient temperature (max.)(°C) | +70 | Umgebungstemperatur (max.)(°C) | 0.5 | Current consumption(A) | RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
Derzeitiger Verbrauch(mA) | IP20 | Schnittstellen (PC / Multimedia) | -40 | IP-Bewertung | 6 |
Hersteller Teilenummer | 31.2 | No. of 10/100 Mbps ports(x) | 147 | Anzahl der 10/100 Mbit / s-Ports(x) | 125 |
No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) | Industrieller Ethernet-Switch | Anzahl der 10/100/1000 Mbit / s-Ports(x) | 60 | Anzahl der Ethernet-Ports | 10 / 100 |
No. of fibre-optic ports | 540.0 | Anzahl der Glasfaseranschlüsse | SCALANCE XC 206-2 | No. of SFP ports(x) | Verwalteter Switch |
Betriebsspannung(V DC) | 0:Uninvestigated | Product size (height)(mm) | 147 | Product size (depth)(mm) | 125 |
Product size (width)(mm) | 60 | Product type | Industrial Ethernet switch | Transfer rate(Mbps) | 10 / 100 |
Type (manufacturer type) | SCALANCE XC 206-2 | Weight(g) | 540.0 | Working principle | Managed switch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften