Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6GK51062BD002AC2
Teilenummer
|
---|
6GK51062BD002AC2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ambient temperature (max.) (°C) | Current consumption (A) | Current consumption (mA) | Derzeitiger Verbrauch (mA) | Interfaces (PC/multimedia) | Schnittstellen (PC / Multimedia) | IP-Bewertung | IP rating | Manufacturer part # | Hersteller Teilenummer | Anzahl der 10/100 Mbit / s-Ports (x) | No. of 10/100 Mbps ports (x) | Anzahl der 10/100/1000 Mbit / s-Ports (x) | Anzahl der Ethernet-Ports | Anzahl der Glasfaseranschlüsse | No. of fibre-optic ports | No. of SFP ports (x) | Product size (height) (mm) | Product size (depth) (mm) | Product size (width) (mm) | Transfer rate (Mbps) | Type (manufacturer type) | Weight (g) | Working principle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
832.53 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | +70 | RJ45 | 10 MBit/s|100 MBit/s | IP20 | 6GK51062BD002AC2 | -40 | 6 | - | - | 24 | 125 | 147 | 60 | 10 / 100 | 6 GK 5106-2 BD00-2AC2 | 850.0 | Nicht verwalteter Switch | 147 | 125 | 60 | 10 / 100 | 6 GK 5106-2 BD00-2AC2 | 850.0 | Unmanaged switch |
Loading...
No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) | Netzwerk Switch | Betriebsspannung(V DC) | 0:Uninvestigated | Product type | Network switch |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Network switch, die Teilenummer ist 6GK51062BD002AC2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK51062BD002AC2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
IP rating
Manufacturer part #
Ausführung
Ambient temperature (max.)(°C)
Current consumption(A)
Current consumption(mA)
Derzeitiger Verbrauch(mA)
Interfaces (PC/multimedia)
Schnittstellen (PC / Multimedia)
IP-Bewertung
Hersteller Teilenummer
Anzahl der 10/100 Mbit / s-Ports(x)
No. of 10/100 Mbps ports(x)
Anzahl der 10/100/1000 Mbit / s-Ports(x)
Anzahl der Ethernet-Ports
Anzahl der Glasfaseranschlüsse
No. of fibre-optic ports
No. of SFP ports(x)
Product size (height)(mm)
Product size (depth)(mm)
Product size (width)(mm)
Transfer rate(Mbps)
Type (manufacturer type)
Weight(g)
Working principle
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6AG12771AA104AA0 |
6GK52022BH002BD2 |
6GK52040BA002AF2 |
6GK52040BA002BF2 |
6GK52080BA002AB2 |
6GK52080BA002AC2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ambient temperature (max.) (°C) | Current consumption (A) | Current consumption (mA) | Derzeitiger Verbrauch (mA) | Interfaces (PC/multimedia) | Schnittstellen (PC / Multimedia) | IP-Bewertung | IP rating | Manufacturer part # | Hersteller Teilenummer | Anzahl der 10/100 Mbit / s-Ports (x) | No. of 10/100 Mbps ports (x) | Anzahl der 10/100/1000 Mbit / s-Ports (x) | Anzahl der Ethernet-Ports | Anzahl der Glasfaseranschlüsse | No. of fibre-optic ports | No. of SFP ports (x) | Product size (height) (mm) | Product size (depth) (mm) | Product size (width) (mm) | Transfer rate (Mbps) | Type (manufacturer type) | Weight (g) | Working principle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409.76 € | 1 | Verfügbar | 74 Arbeitstage | +60 | - | 10 MBit/s|100 MBit/s | IP20 | 6AG12771AA104AA0 | 0 | - | - | - | - | 45 | 100 | 75 | 10 / 100 | 6 AG 1277-1 AA 10-4 AA0 | 200.0 | Nicht verwalteter Switch | 100 | 45 | 75 | 10 / 100 | 6 AG 1277-1 AA 10-4 AA0 | 200.0 | Unmanaged switch | |
1,866.67 € | 1 | 13 Arbeitstage | +50 | RJ45 | 10 MBit/s|100 MBit/s | IP20 | 6GK52022BH002BD2 | 0 | 2 | - | - | 24 | 74 | 117 | 100 | 10 / 100 | 6 GK 5202-2 BH00-2BD2 | 250.0 | Verwalteter Switch | 117 | 74 | 100 | 10 / 100 | 6 GK 5202-2 BH00-2BD2 | 250.0 | Managed switch | ||
708.95 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | +60 | RJ45 | 10 MBit/s|100 MBit/s | IP20 | 6GK52040BA002AF2 | -40 | 4 | - | - | 24 | 73 | 125 | 75 | 10 / 100 | 6 GK 5204-0 BA00-2AF2 | 250.0 | Verwalteter Switch | 125 | 73 | 75 | 10 / 100 | 6 GK 5204-0 BA00-2AF2 | 250.0 | Managed switch | |
1,574.01 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | +60 | RJ45 | 10 MBit/s|100 MBit/s | IP20 | 6GK52040BA002BF2 | -40 | 4 | - | - | 24 | 73 | 125 | 75 | 10 / 100 | 6 GK 5204-0 BA00-2BF2 | 250.0 | Verwalteter Switch | 125 | 73 | 75 | 10 / 100 | 6 GK 5204-0 BA00-2BF2 | 250.0 | Managed switch | |
780.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +60 | RJ45 | 10 MBit/s|100 MBit/s | IP20 | 6GK52080BA002AB2 | 0 | 8 | - | - | - | 109 | 117 | 40 | 10 / 100 | 6 GK 5208-0 BA00-2AB2 | 250.0 | Verwalteter Switch | 117 | 109 | 40 | 10 / 100 | 6 GK 5208-0 BA00-2AB2 | 250.0 | Managed switch | |
960.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | +70 | RJ45 | 10 MBit/s|100 MBit/s | IP20 | 6GK52080BA002AC2 | -40 | 8 | - | - | 24 | 125 | 147 | 60 | 10 / 100 | 6 GK 5208-0 BA00-2AC2 | 520.0 | Verwalteter Switch | 147 | 125 | 60 | 10 / 100 | 6 GK 5208-0 BA00-2AC2 | 520.0 | Managed switch |