Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
323-10120
Teilenummer
|
---|
323-10120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Halogen frei | Heatshrink-Funktionen | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Produktart | Schwindung | Temperatur (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Ja | mit Trennwand | säurebeständig | lösungsmittelbeständig | 323-10120 | Polyolefin (verarbeitet, bestrahlt) | - | - | 12 | 3 | Wärmeschrumpf ohne klebbar | 4:1 | - | MU47-12/3-PO-X-BK |
Loading...
RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schrumpfschlauch ohne klebbar, die Teilenummer ist 323-10120.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 323-10120.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Farbe
Halogen frei
Heatshrink-Funktionen
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)(mm)
Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)(mm)
Produktart
Schwindung
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
309-20244 |
309-20483 |
309-20953 |
323-10300 |
323-10400 |
323-10500 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Halogen frei | Heatshrink-Funktionen | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Produktart | Schwindung | Temperatur (°C) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | nein | Dünnwandig | bedruckbar | chemikalienbeständig | flammhemmend | 309-20244 | Polyolefin (verarbeitet, bestrahlt) | - | - | 2.40 | 1.20 | Wärmeschrumpf ohne klebbar | 2:1 | - | TF21-2.4/1.2-PO-X-YE | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | Orange | nein | Dünnwandig | bedruckbar | chemikalienbeständig | flammhemmend | 309-20483 | Polyolefin (verarbeitet, bestrahlt) | - | - | 4.80 | 2.40 | Wärmeschrumpf ohne klebbar | 2:1 | - | TF21-4.8/2.4-PO-X-OG | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Orange | nein | Dünnwandig | bedruckbar | chemikalienbeständig | flammhemmend | 309-20953 | Polyolefin (verarbeitet, bestrahlt) | - | - | 9.50 | 4.80 | Wärmeschrumpf ohne klebbar | 2:1 | - | TF21-9.5/4.8-PO-X-OG | |
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Ja | mit Trennwand | säurebeständig | lösungsmittelbeständig | 323-10300 | Polyolefin (verarbeitet, bestrahlt) | - | - | 30 | 8 | Wärmeschrumpf ohne klebbar | 4:1 | - | MU47-30/8-PO-X-BK | |
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Ja | mit Trennwand | säurebeständig | lösungsmittelbeständig | 323-10400 | Polyolefin (verarbeitet, bestrahlt) | - | - | 40 | 12 | Wärmeschrumpf ohne klebbar | 4:1 | - | MU47-40/12-PO-X-BK | |
37.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Ja | mit Trennwand | säurebeständig | lösungsmittelbeständig | 323-10500 | Polyolefin (verarbeitet, bestrahlt) | - | - | 50 | 16 | Wärmeschrumpf ohne klebbar | 4:1 | - | MU47-50/16-PO-X-BK |