Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ASO241
Umgebungstemperatur(°C) | -30 - +80 | Steuerspannung | 4 - 10 V DC | Steuerspannung (min.)(V DC) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Steuerspannung (maximal)(V DC) | 10 | Aktuelle Last (maximal)(A) | 1.5 | Maximale Temperatur(°C) | +80 |
Temperatur(°C) | -30 | Größe (Höhe)(mm) | 5.1 | Größe (Breite)(mm) | 12.7 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 24.1 | Produktart | SSR | Stoßstrom (maximal)(A) | 120 |
Schaltart (Relais) | Nullstelle | Schaltspannung (maximal)(V AC) | 280 | Schaltspannung (min.)(V AC) | 12 |
Ausführung | ASO241 | Modell (Herstellermodell) | ASO241 | Ausführung (verschied.) | Schaltet auf Spannung Null. |
Sie befinden sich auf der Seite für Halbleiter, Mini SIP PCB Lastrelais, die Teilenummer ist ASO241.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ASO241.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften