Teilenummer
|
---|
D53TP25D |
D53TP50D |
D53TP50D-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aktuelle Last (maximal) (A) | RoHS-konform | Stoßstrom (maximal) (A) | Schaltart (Relais) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | Ja | 625 | Nullstelle | D53TP25D | D53TP25D | Schaltet auf Spannung Null. | |
311.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | Ja | 239 | Nullstelle | D53TP50D | D53TP50D | Schaltet auf Spannung Null. | |
333.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | - | 239 | Zufälliges Einschalten | D53TP50D-10 | D53TP50D-10 | Sofortiger Start |
Loading...
Umgebungstemperatur(°C) | -40 - +80 | Steuerspannung | 4 - 32 V DC | Steuerspannung (min.)(V DC) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Steuerspannung (maximal)(V DC) | 32 | Maximale Temperatur(°C) | +80 | Temperatur(°C) | -40 |
Betriebsspannung(V AC) | 48 - 530 | Größe (Höhe)(mm) | 30 | Größe (Breite)(mm) | 75 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 103.8 | Produktart | SSR | Schaltspannung (maximal)(V AC) | 530 |
Schaltspannung (min.)(V AC) | 48 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aktuelle Last (maximal)(A)
RoHS-konform
Stoßstrom (maximal)(A)
Schaltart (Relais)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften