Teilenummer
|
---|
CTRD6025 |
DMO063 |
MCX480D5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (°C) | Steuerspannung | Steuerspannung | Steuerspannung (min.) (V DC) | Steuerspannung (maximal) (V DC) | Aktuelle Last (A) | Aktuelle Last (maximal) (A) | Gehäusemodell (Halbleiter) | Temperatur (°C) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | RoHS-konform | Stoßstrom (maximal) (A) | Stoßstrom (A) | Schaltart (Relais) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (V AC) | Schaltspannung (min.) (V AC) | Schaltspannung (maximal) (V DC) | Schaltspannung (min.) (V DC) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -20 - +80 | 4 - 32 V DC | 4 – 32 V/DC | 4 | 32 | 3 X 25 | 25 | - | -20 | 123.4 | 91.2 | 90 | Ja | 28 | (50/60 Hz. 1 Zyklus) 275/300 | Nullstelle | 600 | 48 - 600 | 48 | - | - | CTRD6025 | CTRD6025 | Nullspannungsschaltermodell | |
37.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -30 - +80 | 3 - 10 V DC | - | 3 | 10 | - | 3 | - | -30 | 5.1 | 12.7 | 24.1 | Ja | 100 | - | - | - | - | - | 60 | 0 | DMO063 | DMO063 | - | |
47.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 4 - 15 V DC | - | 4 | 15 | - | 5 | SIP 4 | -40 | 25.4 | 10.2 | 43.1 | - | 130 | - | Nullstelle | 660 | - | 48 | - | - | - | MCX480D5 | - |
Loading...
Maximale Temperatur(°C) | +80 | Produktart | SSR |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur(°C)
Steuerspannung
Steuerspannung
Steuerspannung (min.)(V DC)
Steuerspannung (maximal)(V DC)
Aktuelle Last(A)
Aktuelle Last (maximal)(A)
Gehäusemodell (Halbleiter)
Temperatur(°C)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
RoHS-konform
Stoßstrom (maximal)(A)
Stoßstrom(A)
Schaltart (Relais)
Schaltspannung (maximal)(V AC)
Schaltspannung(V AC)
Schaltspannung (min.)(V AC)
Schaltspannung (maximal)(V DC)
Schaltspannung (min.)(V DC)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften