Teilenummer
|
---|
3-815-1 |
5-0605 |
5-503 |
5-504 |
5-505 |
5-506 |
5-532 |
5-535 |
5-536 |
13-806 VDE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Härte (HRC) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Betriebsbereich | max. Arbeitsbereich (Durchmesser) | max. Arbeitsbereich (Durchmesser) (maximal) (mm) | max. Arbeitsbereich (Querschnitt) (maximal) (mm²) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Passend für | Gewicht (g) | Arbeitsbereich (Querschnitt) | Arbeitsbereich Querschnitt (min.) (mm²) | Arbeitsbereich Durchmesser (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 65 | Spezialstahl | verchromt | - | - | - | - | 155 | Abisolierer | - | - | - | - | - | ||
12.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | 100 | Abisolierer | - | 38 | - | - | - | ||
11.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | 8 - 28 mm Durchmesser | 8 bis 28 mm | 28 | - | 130 | Abisolierer | Rundkabel | - | - | - | 8 | ||
11.59 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | ø 4 -16 mm | 4 bis 16 mm | 16 | - | 130 | Abisolierer | Rundkabel | - | - | - | 4 | |
12.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 4 - 28 mm Durchmesser | 4 bis 28 mm | 28 | - | 170 | Abisolierer | Rundkabel | 80 | - | - | 4 | |
13.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | Polieren | 4 - 28 mm Durchmesser | 4 bis 28 mm | 28 | - | 180 | Abisolierer | Rundkabel | 85 | - | - | 4 | ||
66.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 0,5-6 mm² | - | - | 6 | 160 | Abisolierer | Rundkabel | 115 | 0,5 bis 6 mm² | 0.5 | - | ||
17.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | ø 4.8 - 7.5 mm | 4,8 bis 7,5 mm | 7.5 | - | 110 | Abisolierer | Kabel | 30 | - | - | 4.8 | ||
16.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 8-13 mm Durchmesser | 8 bis 13 mm | 13 | - | 125 | Abisolierer | Rundkabel | 45 | - | - | 8 | ||
30.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 65 | Spezialstahl | verchromt | - | - | - | - | 165 | VDE- Abisolierer | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Härte(HRC)
Werkstoff
Materialeigenschaften
Betriebsbereich
max. Arbeitsbereich (Durchmesser)
max. Arbeitsbereich (Durchmesser) (maximal)(mm)
max. Arbeitsbereich (Querschnitt) (maximal)(mm²)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Passend für
Gewicht(g)
Arbeitsbereich (Querschnitt)
Arbeitsbereich Querschnitt (min.)(mm²)
Arbeitsbereich Durchmesser (min.)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften