Überspannungsschutz-Modul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

286-835/115-000

Teilenummer
286-835/115-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

145.65 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximale Temperatur(°C) +85 Temperatur(°C) -25 Gewicht(g) 61.8
Betriebsspannung(V AC) 150 Größe (Breite)(mm) 17 Produktart Absicherung
Ausführung 286-835/115-000 Modell (Herstellermodell) 286-835/115-000 Gehäusefarbe Grau
Nennspannung(V) 250

Sie befinden sich auf der Seite für Überspannungsschutz-Modul, die Teilenummer ist 286-835/115-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 286-835/115-000.

Technischer Support