Batterie ohne klebbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1570673

Teilenummer
1570673
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Gelb Halogen frei nein Hersteller Teilenummer 541838
Werkstoff PVC Maximale Temperatur(°C) +105 Temperatur(°C) -40
Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)(mm) 67|44 Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)(mm) 22 Produktart Batterie Schrumpfschlauch ohne klebbar
RoHS-konform Ja Schwindung 2:1 Temperatur(°C) +125
Passend für AA|AAA|D|9V Modell (Herstellermodell) 93014 c 85

Sie befinden sich auf der Seite für Batterie ohne klebbar, die Teilenummer ist 1570673.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1570673.

Technischer Support