Ethernet Switch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ETHSW50K

Teilenummer
ETHSW50K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

78.43 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Derzeitiger Verbrauch(mA) 30 IP-Schutzart IP30 Anzahl der Ethernet Ports 5
Einsatztemperatur (maximal)(°C) 60 Einsatztemperatur (min.)(°C) -20 Betriebsspannung(V DC) 12|24|36|48|58
Größe (Höhe)(mm) 113 Größe (Tiefe)(mm) 97.38 Größe (Breite)(mm) 25
Produktart Industrieller Ethernet Switch Modell (Herstellermodell) Ethernet Switch. 5 Ports - ETHSW50K Arbeitsprinzip Nicht verwalteter Switch

Sie befinden sich auf der Seite für Ethernet Switch, die Teilenummer ist ETHSW50K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ETHSW50K.

Technischer Support