Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6GK54080GA008AP2
Ambient temperature (max.)(°C) | +70 | Current consumption(A) | 0.2 | Interfaces (PC/multimedia) | RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
IP rating | IP20 | Min. ambient temperature(°C) | -40 | No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) | 8 |
Product size (height)(mm) | 147 | Product size (depth)(mm) | 125 | Product size (width)(mm) | 70 |
Product type | Industrial Ethernet switch | Transfer rate(Mbps) | 10 / 100 / 1000 | Type (manufacturer type) | PE 408 Port verlängern |
Weight(g) | 600 | Working principle | Managed switch |
Sie befinden sich auf der Seite für Port erweitert industriellen Ethernet Switch, die Teilenummer ist 6GK54080GA008AP2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK54080GA008AP2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften