SCALANCE X201-3P IRT Industrial Ethernet Switch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK52013BH002BA3

Teilenummer
6GK52013BH002BA3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,795.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +50 Current consumption(A) 0.35 Interfaces (PC/multimedia) RJ45
IP rating IP30 Min. ambient temperature(°C) -25 No. of 10/100 Mbps ports(x) 4
Operating voltage(V) 32 Product size (height)(mm) 125 Product size (depth)(mm) 124
Product size (width)(mm) 60 Product type Industrial Ethernet switch Transfer rate(Mbps) 10 / 100
Type (manufacturer type) SCALANCE X201-3P IRT Weight(g) 780.0 Working principle Managed switch

Sie befinden sich auf der Seite für SCALANCE X201-3P IRT Industrial Ethernet Switch, die Teilenummer ist 6GK52013BH002BA3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK52013BH002BA3.

Technischer Support