SCALANCE XB005 Industrial Ethernet Switch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK5005-0BA00-1AB2

Teilenummer
6GK5005-0BA00-1AB2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

163.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +60 Current consumption(mA) 70 IP rating IP20
LAN transfer rate 10 MBit/s|100 MBit/s Min. ambient temperature(°C) -10 No. of Ethernet ports 5
Operating voltage(V DC) 24 Port type 10/100 Mbit/s RJ45 Product size (height)(mm) 100
Product size (depth)(mm) 87 Product size (width)(mm) 45 Product type Industrial Ethernet switch
Transfer rate(Mbps) 100 Type (manufacturer type) SCALANCE XB005 Weight(g) 165
Working principle Unmanaged switch Farbe Grau

Sie befinden sich auf der Seite für SCALANCE XB005 Industrial Ethernet Switch, die Teilenummer ist 6GK5005-0BA00-1AB2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK5005-0BA00-1AB2.

Technischer Support