SCALANCE XC206-2SFP Industrial Ethernet Switchp

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK52062BS002AC2

Teilenummer
6GK52062BS002AC2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,120.00 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +70 Current consumption(A) 0.5 Interfaces (PC/multimedia) RJ45
IP rating IP20 Min. ambient temperature(°C) -40 No. of 10/100 Mbps ports(x) 6
No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) 2 Operating voltage(V) 31.2 Product size (height)(mm) 147
Product size (depth)(mm) 125 Product size (width)(mm) 60 Product type Industrial Ethernet switch
Transfer rate(Mbps) 10 / 100 / 1000 Type (manufacturer type) SCALANCE XC 206-2 SFP Weight(g) 520.0
Working principle Managed switch

Technischer Support