SCALANCE XB004-1LD Industrial Ethernet Switch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK5004-1BF00-1AB2

Teilenummer
6GK5004-1BF00-1AB2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

429.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Current consumption(mA) Max100 IP rating IP20 LAN transfer rate 100 MBit/s
No. of Ethernet ports 4 No. of fibre-optic ports 1 Operating voltage(V DC) 24
Port type 10/100 Mbit/s RJ45 Product size (height)(mm) 100 Product size (depth)(mm) 87
Product size (width)(mm) 45 Product type Industrial Ethernet switch Type (manufacturer type) SCALANCE XB004-1LD
Weight(g) 165 Working principle Unmanaged switch

Sie befinden sich auf der Seite für SCALANCE XB004-1LD Industrial Ethernet Switch, die Teilenummer ist 6GK5004-1BF00-1AB2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK5004-1BF00-1AB2.

Technischer Support