SCALANCE XB004-2 Industrial Ethernet Switch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK50042BD001AB2

Teilenummer
6GK50042BD001AB2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

435.77 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +60 Current consumption(A) 0.165 Interfaces (PC/multimedia) RJ45
IP rating IP20 Min. ambient temperature(°C) -10 No. of 10/100 Mbps ports(x) 4
Operating voltage(V) 28.8 Product size (height)(mm) 100 Product size (depth)(mm) 87
Product size (width)(mm) 45 Product type Industrial Ethernet switch Transfer rate(Mbps) 10 / 100
Type (manufacturer type) SCALANCE XB 004-2 Weight(g) 165 Working principle Unmanaged switch
Anzahl der MAC-Adressen 1024

Sie befinden sich auf der Seite für SCALANCE XB004-2 Industrial Ethernet Switch, die Teilenummer ist 6GK50042BD001AB2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK50042BD001AB2.

Technischer Support