SCALANCE MM992-2ELH Medienmodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK59922AQ008AA0

Teilenummer
6GK59922AQ008AA0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9,813.33 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +60 IP rating IP20 Min. ambient temperature(°C) -40
No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) 2 Product size (height)(mm) 22 Product size (depth)(mm) 100
Product size (width)(mm) 60 Product type Media module Type (manufacturer type) 6 GK 5992-2 AQ 00-8 AA0
Weight(g) 236

Sie befinden sich auf der Seite für SCALANCE MM992-2ELH Medienmodul, die Teilenummer ist 6GK59922AQ008AA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK59922AQ008AA0.

Technischer Support