Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6GK59924SA008AA0
Ambient temperature (max.)(°C) | +60 | Interfaces (PC/multimedia) | RJ45 | IP rating | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Min. ambient temperature(°C) | 0 | No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) | 4 | Product size (height)(mm) | 22.3 |
Product size (depth)(mm) | 275.5 | Product size (width)(mm) | 120.3 | Product type | Media module |
Type (manufacturer type) | 6 GK 5992-4 SA 00-8 AA0 | Weight(g) | 466 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften