Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6GK52040JA002BA6
Ambient temperature (max.)(°C) | +70 | Current consumption(A) | 0.2 | Interfaces (PC/multimedia) | RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
IP rating | IP65 | Min. ambient temperature(°C) | -25 | No. of 10/100 Mbps ports(x) | 4 |
Operating voltage(V) | 32 | Product size (height)(mm) | 125 | Product size (depth)(mm) | 124 |
Product size (width)(mm) | 90 | Product type | Industrial Ethernet switch | Transfer rate(Mbps) | 10 / 100 |
Type (manufacturer type) | SCALANCE X204 IRT PRO | Weight(g) | 1000.0 | Working principle | Managed switch |
Sie befinden sich auf der Seite für Industrieller Ethernet Switch SCALANCE X204IRT PRO, die Teilenummer ist 6GK52040JA002BA6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK52040JA002BA6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften