SCALANCE X101-1LD IE- Media Konverter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK51011BC002AA3

Teilenummer
6GK51011BC002AA3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,105.72 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +60 Interfaces (PC/multimedia) RJ45 IP rating IP30
Min. ambient temperature(°C) -10 No. of 10/100 Mbps ports(x) 1 Operating voltage(V) 24
Product size (height)(mm) 125 Product size (depth)(mm) 124 Product size (width)(mm) 40
Product type Media Konverter Type (manufacturer type) 6 GK 5101-1 BC00-2AA3 Weight(g) 550
Working principle Unmanaged switch

Sie befinden sich auf der Seite für SCALANCE X101-1LD IE- Media Konverter, die Teilenummer ist 6GK51011BC002AA3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK51011BC002AA3.

Technischer Support