SCALANCE MM992-4 Medienmodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK59924AL008AA0

Teilenummer
6GK59924AL008AA0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,386.67 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +60 IP rating IP20 Min. ambient temperature(°C) 0
No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) 4 Product size (height)(mm) 22.3 Product size (depth)(mm) 275.5
Product size (width)(mm) 120.3 Product type Media module Type (manufacturer type) 6 GK 5992-4 AL 00-8 AA0
Weight(g) 457

Sie befinden sich auf der Seite für SCALANCE MM992-4 Medienmodul, die Teilenummer ist 6GK59924AL008AA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK59924AL008AA0.

Technischer Support