SCALANCE XB008G Industrial Ethernet Switch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK50080GA101AB2

Teilenummer
6GK50080GA101AB2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

494.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +60 Current consumption(A) 0.52 Interfaces (PC/multimedia) RJ45
IP rating IP20 Min. ambient temperature(°C) -10 No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) 8
Operating voltage(V) 28.8 Product size (height)(mm) 100 Product size (depth)(mm) 87
Product size (width)(mm) 45 Product type Industrial Ethernet switch Transfer rate(Mbps) 10 / 100 / 1000
Type (manufacturer type) SCALANCE XB008G Weight(g) 260.0 Working principle Unmanaged switch

Sie befinden sich auf der Seite für SCALANCE XB008G Industrial Ethernet Switch, die Teilenummer ist 6GK50080GA101AB2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK50080GA101AB2.

Technischer Support