Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6GK59922AN008AA0
Ambient temperature (max.)(°C) | +60 | IP rating | IP20 | Min. ambient temperature(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) | 2 | Product size (height)(mm) | 22 | Product size (depth)(mm) | 100 |
Product size (width)(mm) | 60 | Product type | Media module | Type (manufacturer type) | 6 GK 5992-2 bis 00-8 AA0 |
Weight(g) | 238 |
Sie befinden sich auf der Seite für SCALANCE MM991-2LH Medienmodul, die Teilenummer ist 6GK59922AN008AA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK59922AN008AA0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften