SCALANCE X320-3LD FE Industrial Ethernet Switch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK53203BF002AA3

Teilenummer
6GK53203BF002AA3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6,533.33 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +60 Current consumption(A) 0.5 Interfaces (PC/multimedia) RJ45
IP rating IP30 Min. ambient temperature(°C) -40 No. of 10/100 Mbps ports(x) 20
Operating voltage(V) 32 Product size (height)(mm) 125 Product size (depth)(mm) 123
Product size (width)(mm) 180 Product type Industrial Ethernet switch Transfer rate(Mbps) 10 / 100
Type (manufacturer type) SCALANCE X320-3LD FE Weight(g) 1650.0 Working principle Managed switch

Sie befinden sich auf der Seite für SCALANCE X320-3LD FE Industrial Ethernet Switch, die Teilenummer ist 6GK53203BF002AA3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK53203BF002AA3.

Technischer Support