Teilenummer
|
---|
48P570245050 |
385132400060 |
385182400060 |
385200240060 |
385270240050 |
386170244050 |
386182400060 |
386182405060 |
386200240060 |
386270240050 |
485290240050 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Verbindung (Elemente) | Kontaktmaterial | Kontaktschalter | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | IP-Schutzart | Maximale pick-up - Spannung (V DC) | Spannung (V DC) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Relaisfunktionen | Reaktionszeit (Frau) | Schaltstrom (maximal) (A) | Kapazität (maximal) (VA) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Modell (Herstellermodell) | Abfallzeit (Frau) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Steckverbinder | AgNi | 2 Umstellungen | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | Relaiskomponente | + LED | + EMV-Emissionsunterdrücker | - | 15 | 2000 | 250 | 48.P5.7.024.5050 | - | |
39.64 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | Klemmenform | AgNi | 1 Umschaltung | 10 x 106 Schaltzyklen | (AC1) 60 x 103 Schaltzyklen | IP20 | - | - | 240 | - | 75.6 | 6.2 | 87.9 | - | - | - | - | - | - | 38.51.3.240.0060 | - | |
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Klemmenform | AgNi | 1 Umschaltung | 10 x 106 Schaltzyklen | (AC1) 60 x 103 Schaltzyklen | IP20 | - | - | - | - | 75.6 | 6.2 | 87.9 | - | - | - | - | - | - | 38.51.8.240.0060 | - | |
36.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Feder ziehen | AgNi | 2 Umstellungen | - | - | IP20 | 26.4|26.4 | 19.2|19.2 | - | 24|24 | - | - | - | Crossbar-Schalter | - | 8 | 8 | 2000 | 400 | 38.52.0.024.0060 | 10 | |
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Klemmenform | AgNi | 2 Umstellungen | - | - | IP20 | 28.8 | 19.2 | - | 24 | - | - | - | Crossbar-Schalter | - | 8 | 8 | 2000 | 400 | 38.52.7.024.0050 | 10 | |
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Feder ziehen | AgSnO2 | 1 Umschaltung | 10 x 106 Schaltzyklen | (AC1) 60 x 103 Schaltzyklen | IP20 | - | - | - | - | 76 | 6.2 | 93.6 | - | - | - | - | - | - | 38.61.7.024.4050 | - | |
28.93 € | 1 | Verfügbar | 48 Arbeitstage | - | Feder ziehen | AgNi | 1 Umschaltung | 10 x 106 Schaltzyklen | (AC1) 60 x 103 Schaltzyklen | IP20 | - | - | - | - | 76 | 6.2 | 93.6 | - | - | - | - | - | - | 38.61.8.240.0060 | - | |
34.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Feder ziehen | AgNi + au | 1 Umschaltung | 10 x 106 Schaltzyklen | (AC1) 60 x 103 Schaltzyklen | IP20 | - | - | - | - | 76 | 6.2 | 93.6 | - | - | - | - | - | - | 38.61.8.240.5060 | - | |
37.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Feder ziehen | AgNi | 2 Umstellungen | - | - | IP20 | 26.4|26.4 | 19.2|19.2 | - | 24|24 | - | - | - | Crossbar-Schalter | - | 8 | 8 | 2000 | 400 | 38.62.0.024.0060 | 10 | |
31.07 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | Klemmenform | AgNi | 2 Umstellungen | - | - | IP20 | 28.8 | 19.2 | - | 24 | - | - | - | Crossbar-Schalter | - | 8 | 8 | 2000 | 400 | 38.62.7.024.0050 | 10 | |
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | Klemmenform | AgNi | 2 Umstellungen | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | Crossbar-Schalter | - | - | 8 | 2000 | 250 | 48.52.9.024.0050 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Verbindung (Elemente)
Kontaktmaterial
Kontaktschalter
Haltbarkeit
Elektrische Lebensdauer
IP-Schutzart
Maximale pick-up - Spannung(V DC)
Spannung(V DC)
Nennspannung(V AC)
Nennspannung(V DC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Relaisfunktionen
Reaktionszeit(Frau)
Schaltstrom (maximal)(A)
Kapazität (maximal)(VA)
Schaltspannung (maximal)(V AC)
Modell (Herstellermodell)
Abfallzeit(Frau)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften