Teilenummer
|
---|
ADW1105HLW |
ADW1112HLW |
ADW1124HLW |
ADW1205HLW |
ADW1212HLW |
ALQ105 |
ALQ112 |
ALQ305 |
ALQ312 |
APAN3105 |
APAN3124 |
HEV2AN-P-DC24V |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung der Spule (V DC) | Kontaktmaterial | Kontaktschalter | Steuermodus | Abfallzeit (Frau) | Maximale Temperatur (°C) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | ohmscher Widerstand (Spule) (Ω) | Reaktionszeit (Frau) | Schaltstrom (maximal) (A) | Kapazität (maximal) (VA) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (maximal) (V DC) | Kapazität (maximal) (W) | Modell (Herstellermodell) | Spulenspannung (mW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | AgSnO2 | 1 Hersteller | bistabil. 1 Spule | - | +85 | 15.8 | 10 | 24 | 125 | - | 16 | 4432 | 277 | - | - | ADW1105HLW | 200 | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | AgSnO2 | 1 Hersteller | bistabil. 1 Spule | - | +85 | 15.8 | 10 | 24 | 720 | - | 16 | 4432 | 277 | - | - | ADW1112HLW | 200 | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | AgSnO2 | 1 Hersteller | bistabil. 1 Spule | - | +85 | 15.8 | 10 | 24 | 2880 | - | 16 | 4432 | 277 | - | - | ADW1124HLW | 200 | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | AgSnO2 | 1 Hersteller | bistabil. 2 Spulen | - | +85 | 15.8 | 10 | 24 | 62.5 | - | 16 | 4432 | 277 | - | - | ADW1205HLW | 400 | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | AgSnO2 | 1 Hersteller | bistabil. 2 Spulen | - | +85 | 15.8 | 10 | 24 | 360 | - | 16 | 4432 | 277 | - | - | ADW1212HLW | 400 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | AgNi | 1 Umschaltung | monostabil. 1 Spule | - | +85 | 16 | 10 | 20 | 62.5 | - | 10 | - | - | 30|250 | 150|1250 | ALQ105 | 400 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 66 Arbeitstage | 12 | AgNi | 1 Umschaltung | monostabil. 1 Spule | - | +85 | 16 | 10 | 20 | 360 | - | 10 | - | - | 30|250 | 150|1250 | ALQ112 | 400 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | AgNi | 1 Hersteller | monostabil. 1 Spule | - | +85 | 16 | 10 | 20 | 125 | - | 10 | - | - | 30|250 | 150|1250 | ALQ305 | 200 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 12 | AgNi | 1 Hersteller | monostabil. 1 Spule | - | +85 | 16 | 10 | 20 | 720 | - | 10 | - | - | 30|250 | 150|1250 | ALQ312 | 200 | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 97 Arbeitstage | 5 | AgNi + au | 1 Hersteller | monostabil. 1 Spule | 5 | 90 | 12.5 | 5 | 20 | 227 | 10 | 5 | - | - | 110|250 | 150|1250 | APAN3105 | 110 | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | AgNi + au | 1 Hersteller | monostabil. 1 Spule | 5 | 90 | 12.5 | 5 | 20 | 5236 | 10 | 5 | - | - | 110|250 | 150|1250 | APAN3124 | 110 | |
91.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | AgNi | 2 Macher | - | - | 55 | 39.4 | 50 | 41 | 300 | - | 20 | - | - | 1000 | - | HEV2AN-P-DC24V | 1920 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Druck | Temperatur(°C) | -40 | Produktart | PCB-Relais |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung der Spule(V DC)
Kontaktmaterial
Kontaktschalter
Steuermodus
Abfallzeit(Frau)
Maximale Temperatur(°C)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
ohmscher Widerstand (Spule)(Ω)
Reaktionszeit(Frau)
Schaltstrom (maximal)(A)
Kapazität (maximal)(VA)
Schaltspannung (maximal)(V AC)
Schaltspannung (maximal)(V DC)
Kapazität (maximal)(W)
Modell (Herstellermodell)
Spulenspannung(mW)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften