Relaismodul, JACKPAC

Relaismodul, JACKPAC

Standard-Stückpreis:
54.49
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.

Grundlegende Spezifikationen

  • Mit abnehmbaren Klemmen
    falsch
  • Spannungsart zur Ansteuerung
    DC
  • Antrieb, Polarisation
    Polaritätsfrei
  • Fahren, Haltung wechseln
    Monostabil
  • Anzahl der Kontakte als Öffner
    0
  • Anzahl der Kontakte als Schließer
    0
  • Anzahl der Kontakte als Wechselkontakt
    1
  • Mit zwangsgeführten Kontakten
    falsch
  • Art des Schaltkontakts
    Einfacher Kontakt
  • Komplett mit Steckdose
    wahr
  • Schutzart (IP)
    IP67
  • Breite(mm)
    36
  • Höhe(mm)
    14.4
  • Art der elektrischen Anschluss
    Steckanschluss
  • Netzspannung Us bei DC(V)
    19.2|28.8
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
4 Arbeitstage
56.97

Teilenummer : 8771420000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 56.97

Ausfuehrungbezeichnung

  • Mit abnehmbaren Klemmen
    falsch
  • Spannungsart zur Ansteuerung
    DC
  • Antrieb, Polarisation
    Polaritätsfrei
  • Fahren, Haltung wechseln
    Monostabil
  • Anzahl der Kontakte als Öffner
    0
  • Anzahl der Kontakte als Schließer
    0
  • Anzahl der Kontakte als Wechselkontakt
    1
  • Mit zwangsgeführten Kontakten
    falsch
  • Art des Schaltkontakts
    Einfacher Kontakt
  • Komplett mit Steckdose
    wahr
  • Schutzart (IP)
    IP67
  • Breite(mm)
    36
  • Höhe(mm)
    14.4
  • Art der elektrischen Anschluss
    Steckanschluss
  • Netzspannung Us bei DC(V)
    19.2|28.8
4 Arbeitstage
54.49

Teilenummer : 8771430000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 54.49

Ausfuehrungbezeichnung

  • Mit abnehmbaren Klemmen
    falsch
  • Spannungsart zur Ansteuerung
    DC
  • Antrieb, Polarisation
    Polaritätsfrei
  • Fahren, Haltung wechseln
    Monostabil
  • Anzahl der Kontakte als Öffner
    0
  • Anzahl der Kontakte als Schließer
    0
  • Anzahl der Kontakte als Wechselkontakt
    1
  • Mit zwangsgeführten Kontakten
    falsch
  • Art des Schaltkontakts
    Einfacher Kontakt
  • Komplett mit Steckdose
    wahr
  • Schutzart (IP)
    IP67
  • Breite(mm)
    36
  • Höhe(mm)
    14.4
  • Art der elektrischen Anschluss
    Steckanschluss
  • Netzspannung Us bei DC(V)
    19.2|28.8

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support