Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2907042
Teilenummer
|
---|
2907042 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Befestigungsmethode | Blitzimpulsstrom (10/350 µs) (kA) | Mit Fernerkundungskontakt | Bauart | Spannungsschutzwert (kV) | geeignet für Außenanwendung | Anstrengend | Befolgen Sie die aktuelle Löschfähigkeit (kA) | Maximale Spannung AC (V) | Nennentladungsstoßstrom (8/20) (kA) | Nennspannung AC (V) | Nennspannung DC (V) | Kategorie Modell 1 | Kategorie 2 | Schutzpegel LN (kV) | Maximale Spannung DC (V) | Maximale PV-Spannung (V) | Schutzpegel N-PE (kV) | Schutzpegel (DC + - DC-) (kV) | Schutzpegel (DC + / DC- - PE) (kV) | Spezifische Energie (W/R) (kJ/Ohm) | Netzform DC | Netzform TN-C | Netzform TN-S | Netzform TT | Netzform TN-CS | Maximaler Entladungsstoßstrom (8/20) (kA) | Abschaltleistung (isccr) (kA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337.10 € | 1 | 75 Arbeitstage | - | 12.5 | wahr | 4 modularer Abstand | 0.4 | - | falsch | - | 75 | 12.5 | 60 | -48 | wahr | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | wahr | - | AAO628 | - | - |
Loading...
Anzahl der Leiter (ohne Erdung) | - | Signalisierung am Devise | Optik | Schutzart (IP) | - |
---|---|---|---|---|---|
Integrierte Sicherung | - | Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) | 35 | Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) | 25 |
Netzform IT | - | Netzform TN | - | Netzform andere | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Blitz- / Überspannungsableiter Typ 1 / 2, VAL-MS, die Teilenummer ist 2907042.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2907042.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kategorie 2
Maximale PV-Spannung(V)
Maximaler Entladungsstoßstrom (8/20)(kA)
Abschaltleistung (isccr)(kA)
Ausführung
Befestigungsmethode
Blitzimpulsstrom (10/350 µs)(kA)
Mit Fernerkundungskontakt
Bauart
Spannungsschutzwert(kV)
geeignet für Außenanwendung
Anstrengend
Befolgen Sie die aktuelle Löschfähigkeit(kA)
Maximale Spannung AC(V)
Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA)
Nennspannung AC(V)
Nennspannung DC(V)
Kategorie Modell 1
Schutzpegel LN(kV)
Maximale Spannung DC(V)
Schutzpegel N-PE(kV)
Schutzpegel (DC + - DC-)(kV)
Schutzpegel (DC + / DC- - PE)(kV)
Spezifische Energie (W/R)(kJ/Ohm)
Netzform DC
Netzform TN-C
Netzform TN-S
Netzform TT
Netzform TN-CS
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1044183 |
2800183 |
2800184 |
2800187 |
2800188 |
2909629 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Befestigungsmethode | Blitzimpulsstrom (10/350 µs) (kA) | Mit Fernerkundungskontakt | Bauart | Spannungsschutzwert (kV) | geeignet für Außenanwendung | Anstrengend | Befolgen Sie die aktuelle Löschfähigkeit (kA) | Maximale Spannung AC (V) | Nennentladungsstoßstrom (8/20) (kA) | Nennspannung AC (V) | Nennspannung DC (V) | Kategorie Modell 1 | Kategorie 2 | Schutzpegel LN (kV) | Maximale Spannung DC (V) | Maximale PV-Spannung (V) | Schutzpegel N-PE (kV) | Schutzpegel (DC + - DC-) (kV) | Schutzpegel (DC + / DC- - PE) (kV) | Spezifische Energie (W/R) (kJ/Ohm) | Netzform DC | Netzform TN-C | Netzform TN-S | Netzform TT | Netzform TN-CS | Maximaler Entladungsstoßstrom (8/20) (kA) | Abschaltleistung (isccr) (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 32 | auf Anfrage | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | 5 | falsch | 4 modularer Abstand | 3.2 | - | falsch | - | - | 15 | - | - | wahr | - | - | 1170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
636.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | 50 | wahr | 4 modularer Abstand | 1.7 | - | falsch | 0.1 | 335 | 12.5 | 240 | - | wahr | - | 1.2 | 30 | - | 1.7 | - | - | - | - | - | - | wahr | AAO765 | - | - | |||
574.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | 50 | falsch | 4 modularer Abstand | 1.7 | - | falsch | 0.1 | 335 | 12.5 | 240 | - | wahr | - | 1.2 | - | - | 1.7 | - | - | - | - | - | - | wahr | AAO765 | - | - | |||
285.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | 50 | falsch | 2 modularer Abstand | 1.7 | - | falsch | 0.1 | 335 | 12.5 | 240 | - | wahr | - | 1.2 | - | - | 1.7 | - | - | - | - | - | - | wahr | AAO765 | - | - | |||
447.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | 12.5 | wahr | 3 modularer Abstand | 1.2 | - | falsch | - | 335 | 12.5 | 240 | - | wahr | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | wahr | - | - | AAO626 | - | - | |||
341.90 € | 6 | auf Anfrage | - | - | wahr | - | 0.4 | - | - | - | 75 | 12.5 | 60 | -48 | - | wahr | 0.4 | -48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |