Überspannungsschutzgerät, C-TV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2856993

Teilenummer
2856993
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.90 €

5 23 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Anschluss 1 F-Connector Frequenz(MHz) 4.7|2500
Blitzimpulsstrom (10/350 µs)(kA) - Mit Fernerkundungskontakt falsch Frequenz begrenzen(MHz) 3000
Explosionsgeprüfte Version falsch Maximale Spannung AC(V) - Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) 2.5
Nennlaststrom(A) 1.5 Nennspannung AC(V) -|- Nennspannung DC(V) -|-
Schutzpegel Kern / Kern(V) - Schutzpegel Kern / Erde(V) - Signalisierung am Devise Keine
Maximale Spannung DC(V) 24 Schutzpegel Kern / Signalmasse(V) - Schutzpegel Masse / Schutzerde(V) -
Proaktive Thermosteuerung falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Überspannungsschutzgerät, C-TV, die Teilenummer ist 2856993.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2856993.

Technischer Support